You can view this page in:

 

К сожалению, по данному оборудованию у нас нет информации о наличии у партнёров. Вы можете получить данную информацию на сайтах партнёров. Список сертифицированных партнёров

Подробная информация по: S2C-UA 110 AC

На данной странице содержатся технические данные, документация и предложения по данному продукту. Если Вам необходима другая информация, воспользуйтесь формой обратной связи внизу страницы.

Технические данные
Документация
Где купить

S2C-UA 110 AC

Общая информация

  • Тип расширенного изделия:
    S2C-UA 110 AC
  • Идентификационный номер изделия:
    2CSS200911R0004
  • Европейский товарный код (EAN):
    8012542840008
  • Описание в каталоге:
    S2C-UA 110 AC Undervoltage release
  • Длинное описание:
    The S2C-UA 110 AC undervoltage release has the function to protect the load in case of a voltage drop included between 70% and 35% of its rated value. Positive safety (device tripping when the voltage is disconnected) emergency stop by means of a button. Suitable for MCBs S200 series, RCCBs F200 series and RCBOs DS202C, DS200 series. It can be used with MCBs SN201 series by means of SN201-IH interface module. Rated voltage: 110V a.c.

Technical

  • Подходит для:
    S200
    S300P
    SN201
    F200
    DS202C
    DS200
    DS203NC
    DSE201 M
    SD200
    DS-ARC1
    S-ARC1
  • Подходит для класса изделий:
    Miniature Circuit Breakers MCBs
    Residual Current Devices RCDs
    Residual Current Breakers with Overload Protection RCBo
  • Номинальное напряжение (Ur):
    110 V
  • Потери мощности:
    3.5 W
  • Number of Contacts CO:
    0
  • Number of Contacts NC:
    0
  • Number of Contacts NO:
    0
  • Количество переключателей:
    1

Environmental

  • Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • Экологическая информация:
    document not needed

Dimensions

  • Чистая ширина изделия:
    18 mm
  • Чистая высота изделия:
    0.085 m
  • Чистая толщина изделия:
    0.074 m
  • Чистый вес изделия:
    0.090 kg

Container Information

  • Package Level 1 Units:
    box 1 штука
  • Package Level 1 Width:
    0.125 m
  • Package Level 1 Height:
    0.035 m
  • Package Level 1 Depth / Length:
    0.11 m
  • Package Level 1 Gross Weight:
    0.1 kg
  • Package Level 1 EAN:
    8012542840008

Ordering

  • Минимальный объем заказа:
    1 штука
  • Номер таможенного тарифа:
    85389099
  • E-Number (Finland):
    3210842
  • Страна происхождения:
    Italy (IT)

Certificates and Declarations (Document Number)

Popular Downloads

Classifications

  • ETIM 7:
    EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
  • ETIM 8:
    EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    85389099
  • Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC):
    39121010
  • e-класс:
    V11.0 : 27143502
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4148 >> Under voltage coil
  • Код классификации объекта:
    Q
Select region / language

Популярные страницы