You can view this page in:

 

К сожалению, по данному оборудованию у нас нет информации о наличии у партнёров. Вы можете получить данную информацию на сайтах партнёров. Список сертифицированных партнёров

Подробная информация по: S2C-BP

На данной странице содержатся технические данные, документация и предложения по данному продукту. Если Вам необходима другая информация, воспользуйтесь формой обратной связи внизу страницы.

Технические данные
Документация
Где купить

S2C-BP

Общая информация

  • Тип расширенного изделия:
    S2C-BP
  • Идентификационный номер изделия:
    2CSS200998R0001
  • Европейский товарный код (EAN):
    8012542941309
  • Описание в каталоге:
    S2C-BP Mechanical tripping device
  • Длинное описание:
    It has the function to cause the automatic tripping of the MCB it is assembled to, when the panel or the door of the electric switchboard is opened or removed. It can be assembled to S200 range MCBs and to DS200 range RCBOs.

Technical

  • Подходит для:
    S200
    S300P
    DS200
  • Подходит для класса изделий:
    Miniature Circuit Breakers MCBs
    Residual Current Breakers with Overload Protection RCBo
  • Тип аксессуаров:
    Switching piece
  • Accessories Available:
    Да

Environmental

  • Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • Экологическая информация:
    document not needed

Dimensions

  • Чистая ширина изделия:
    0.018 m
  • Чистая высота изделия:
    0.085 m
  • Чистая толщина изделия:
    0.068 m
  • Чистый вес изделия:
    0.280 kg

Container Information

  • Package Level 1 Units:
    blister 1 штука
  • Package Level 1 Width:
    0.118 m
  • Package Level 1 Height:
    0.105 m
  • Package Level 1 Depth / Length:
    0.118 m
  • Package Level 1 Gross Weight:
    0.295 kg
  • Package Level 1 EAN:
    8012542940203

Ordering

  • Минимальный объем заказа:
    1 штука
  • Номер таможенного тарифа:
    85389099
  • Страна происхождения:
    Italy (IT)

Certificates and Declarations (Document Number)

Popular Downloads

Classifications

  • ETIM 7:
    EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
  • ETIM 8:
    EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    85389099
  • e-класс:
    V11.0 : 27371390
  • Код классификации объекта:
    Q
Select region / language

Популярные страницы