You can view this page in:

 

К сожалению, по данному оборудованию у нас нет информации о наличии у партнёров. Вы можете получить данную информацию на сайтах партнёров. Список сертифицированных партнёров

Подробная информация по: S2C-DH

На данной странице содержатся технические данные, документация и предложения по данному продукту. Если Вам необходима другая информация, воспользуйтесь формой обратной связи внизу страницы.

Технические данные
Документация
Где купить

S2C-DH

Общая информация

  • Тип расширенного изделия:
    S2C-DH
  • Идентификационный номер изделия:
    GHS2001901R0003
  • Европейский товарный код (EAN):
    4016779579605
  • Описание в каталоге:
    S2C-DH Mechanical Accessories
  • Длинное описание:
    S2C-DH Rotary operating mechanism

Technical

  • Подходит для:
    S200
    S200MT
    S200L
    S200U
    S200M
    S200UP
    S200P
    S300P
    S200UDC
    S200MUC

Environmental

  • Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • REACH Declaration:
    9AKK107492A1906

Dimensions

  • Чистая ширина изделия:
    54 mm
  • Чистая высота изделия:
    34 mm
  • Чистая толщина изделия:
    106 mm
  • Чистый вес изделия:
    0.141 kg

Container Information

  • Package Level 1 Units:
    1 штука
  • Package Level 1 Width:
    60 mm
  • Package Level 1 Height:
    39 mm
  • Package Level 1 Depth / Length:
    115 mm
  • Package Level 1 Gross Weight:
    0.173 kg
  • Package Level 1 EAN:
    4016779579605
  • Package Level 2 Units:
    60 штука
  • Package Level 2 Width:
    275 mm
  • Package Level 2 Height:
    210 mm
  • Package Level 2 Depth / Length:
    395 mm
  • Package Level 2 Gross Weight:
    16 kg
  • Package Level 2 EAN:
    4016779946087

Ordering

  • Минимальный объем заказа:
    1 штука
  • Номер таможенного тарифа:
    85389099
  • Страна происхождения:
    Bulgaria (BG)

Certificates and Declarations (Document Number)

Popular Downloads

Classifications

  • ETIM 8:
    EC000229 - Handle for power circuit breaker
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Business
  • CN8:
    8538 90 99
  • Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC):
    31162801
  • e-класс:
    V11.0 : 27370414
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    3038 >> Handles or knobs
Select region / language

Популярные страницы