You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Tyvärr finns det inga produkter tillgängliga on-line hos våra distributörer.

Om du behöver information, kontakta oss via formuläret nedan.



Detaljerad information för: NF40E-11

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online
Related Links

NF40E-11

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    NF40E-11
  • Artikelnummer:
    1SBH137001R1140
  • EAN:
    3471523100015
  • Katalogbeskrivning:
    NF40E-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC Reläkontaktor
  • Beskrivning, lång:
    Reläkontaktorer används i hjälp- och styrkretsar. Endast fyra spolar klarar styrspänningar mellan 24-500 spolspänning V 50/60 Hz eller 20-500 spolspänning VDC. Inbyggt störningsskydd. Fler hjälpkontakter kan monteras framifrån och på sidan. Alla hjälkontakter är mekaniskt länkade och uppfyller IEC 60947-5-1 bilaga L. NC hjälpkontakterna är spegel kontakter enligt IEC60947-4-1 bilaga F. Det finns ett brett sortiment av tillbehör och störningsskydd är inbyggt som standard.

Beställningsdata

  • Min. kvantitet:
    1 styck
  • Tullens tariffnummer:
    85364900

Populära dokument

Dimensioner

  • Bredd netto:
    45 mm
  • Djup netto:
    77 mm
  • Höjd netto:
    86 mm
  • Nettovikt:
    0.27 kg

Teknisk data

  • Antal hjälpkontakter NO:
    4
  • Antal hjälpkontakter NC:
    0
  • Standarder:
    IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No. 14-13
  • Märkdriftspänning:
    Auxiliary Circuit 690 V
  • Märkfrekvens (f):
    Auxiliary Circuit 50 / 60 Hz
    Control Circuit 50 / 60 Hz
  • Termisk märkström i luft Ith (Ith):
    acc. to IEC 60947-5-1, Θ = 40 °C 16 A
  • Märkdriftström AC-15 (Ie):
    (500 V) 2 A
    (690 V) 2 A
    (24 / 127 V) 6 A
    (220 / 240 V) 4 A
    (400 / 440 V) 3 A
  • Korttidsström (Icw):
    for 0.1 s 140 A
    for 1 s 100 A
  • Maximal elektrisk kopplingsfrekvens:
    (AC-15) 1200 cykler per timme
    (DC-13) 900 cykler per timme
  • Mäskström DC-13 (Ie):
    (24 V) 6 A / 144 W
    (48 V) 2.8 A / 134 W
    (72 V) 1 A / 72 W
    (110 V) 0.55 A / 60 W
    (125 V) 0.55 A / 69 W
    (220 V) 0.27 A / 60 W
    (250 V) 0.27 A / 68 W
    (400 V) 0.15 A / 60 W
    (500 V) 0.13 A / 65 W
    (600 V) 0.1 A / 60 W
  • Märkisolationsspänning (Ui):
    acc. to IEC 60947-5-1 690 V
    acc. to UL/CSA 600 V
  • Märkstötspänning (Uimp):
    6 kV
  • Maximal mekanisk kopplingsfrekvens:
    6000 cykler per timme
  • Manöverspänning (Uc):
    50 Hz 24 ... 60 V
    60 Hz 24 ... 60 V
    DC Operation 20 ... 60 V
  • Tid mellan spolens frånslag och öppen kontakts slutande [ms]:
    Between Coil De-energization and NC Contact Closing 13 ... 98 ms
    Between Coil De-energization and NO Contact Opening 11 ... 95 ms
    Between Coil Energization and NC Contact Opening 38 ... 90 ms
    Between Coil Energization and NO Contact Closing 40 ... 95 ms
  • Monteras på DIN skena:
    35 mm x 15 mm monteringsskena
    35 mm x 7.5 mm monteringsskena
  • Monteras med skruv (ej medskickat):
    2 x M4 screws placed diagonally
  • Anslutningsbar area hjälpkontakt:
    Flexible with Ferrule 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    Flexible with Insulated Ferrule 1x 0.75 ... 2.5 mm²
    Flexible with Insulated Ferrule 2x 0.75 ... 1.5 mm²
    Rigid Solid 1/2x 1 ... 2.5 mm²
    Rigid Stranded 1/2x 1 ... 2.5 mm²
  • Anslutningsbar area manöverkrets:
    Flexible with Ferrule 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    Flexible with Insulated Ferrule 1x 0.75 ... 2.5 mm²
    Flexible with Insulated Ferrule 2x 0.75 ... 1.5 mm²
    Rigid Solid 1/2x 1 ... 2.5 mm²
    Rigid Stranded 1/2x 1 ... 2.5 mm²
  • Skalningslängd:
    Auxiliary Circuit 10 mm
    Control Circuit 10 mm
  • Skyddsform:
    acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP20
    acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Coil Terminals IP20
  • Plinttyp:
    Screw Terminals

Technical UL/CSA

  • Connecting Capacity Auxiliary Circuit UL/CSA:
    Rigid Solid 1/2x 18-14 AWG
    Rigid Stranded 1/2x 18-14 AWG
  • Åtdragnigsmoment UL/CSA:
    Auxiliary Circuit 11 in·lb
    Control Circuit 11 in·lb

Miljö

  • Omgivningstemperatur luft:
    för lagerhållen kontaktor -60 ... +80 °C
    för kontaktor -40 ... 70 °C
  • Klimathållfasthet:
    Category B according to IEC 60947-1 Annex Q
  • Maximalt tillåten installationshöjd över havet:
    Without Derating 3000 m
  • REACH Declaration:
    2CMT2021-006202
  • Chockhållfasthet enligt IEC 68-2-27:
    Closed, Shock Direction: B1 25 g
    Open, Shock Direction: B1 5 g
    Shock Direction: A 30 g
    Shock Direction: B2 15 g
    Shock Direction: C1 25 g
    Shock Direction: C2 25 g
  • Vibrationshålfasthet enligt IEC 60068-2-6:
    5 ... 300 Hz 4 g closed position / 2 g open position
  • RoHS information:
    2CMT2021-006277
  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Certifikat och deklarationer

Förpackningsinformation

  • Förpackning 1 - enheter:
    box 1 styck
  • Förpackning 1 - bredd:
    87 mm
  • Förpackning 1 - längd:
    79 mm
  • Förpackning 1 - höjd:
    47 mm
  • Förpackning 1 - bruttovikt:
    0.27 kg
  • Förpackning 1 - EAN:
    3471523100015
  • Förpackning 2 - enheter:
    box 27 styck
  • Förpackning 2 - bredd:
    250 mm
  • Förpackning 2 - längd:
    300 mm
  • Förpackning 2 - höjd:
    315 mm
  • Förpackning 2 - bruttovikt:
    14.58 kg
  • Förpackning 3 - enheter:
    1296 styck

Klassificeringar

  • Klassificeringskod:
    K
  • ETIM 4:
    EC000196 - Contactor relay
  • ETIM 5:
    EC000196 - Contactor relay
  • ETIM 6:
    EC000196 - Contactor relay
  • ETIM 7:
    EC000196 - Contactor relay
  • ETIM 8:
    EC000196 - Contactor relay
  • eClass:
    V11.0 : 27371001
  • UNSPSC:
    39121529
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4763 >> Power contactor, DC switching
  • E-Number (Finland):
    3705815
  • E-nummer (Sverige):
    3211472
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar