You can view this page in:

 

Tyvärr finns det inga produkter tillgängliga on-line hos våra distributörer.

Om du behöver information, kontakta oss via formuläret nedan.



Detaljerad information för: OTP16T3M

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Print...
Skriv ut pdf...
Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online

OTP16T3M

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    OTP16T3M
  • Artikelnummer:
    1SCA022400R9910
  • EAN:
    6417019130842
  • Katalogbeskrivning:
    SÄKERHETSBRYT. OTP 16T3M
  • Beskrivning, lång:
    Plastkapslad säkerhetsbrytare 3-polig 7,5 kW med svart vred och ljusgrå kapsling. 1S hjälpkont. IP65

Circular Value

Beställningsdata

  • Min. kvantitet:
    1 styck
  • Tullens tariffnummer:
    85363030
  • Ursprungsland:
    Lithuania (LT)

Populära dokument

Dimensioner

  • Bredd netto:
    130 mm
  • Höjd netto:
    150 mm
  • Djup netto:
    60 mm
  • Nettovikt:
    0.453 kg

Teknisk data

  • Märkdriftström AC-22A (Ie):
    (380 ... 415 V) 32 A
    (500 V) 32 A
    (690 V) 32 A
  • Märkdriftström AC-23A (Ie):
    (380 ... 415 V) 16 A
    (500 V) 16 A
    (690 V) 10 A
  • Märkeffekt AC-23A (Pe):
    (380 ... 415 V) 7.5 kW
    (500 V) 7.5 kW
    (690 V) 7.5 kW
  • Termisk märkström (Ithe):
    Fully Enclosed 40 A
  • Märkisolationsspänning (Ui):
    acc. to IEC/EN 60664-1 750 V
  • Märkdriftspänning:
    Main Circuit 750 V
  • Rated Short-Circuit Making Capacity (Icm):
    (690 V AC) 0.705 kA
  • Korttidsström (Icw):
    for 1 s 0.5 kA
  • Effektförlust:
    at Rated Operating Conditions per Pole 1.6 W
  • Miljökrav:
    3
  • Färg på vred:
    svart
  • Vred typ:
    Selector handle
  • Placering av fasanslutningarna:
    Top In - Bottom Out
  • Standarder:
    IEC 60947-1, -3
  • Antal poler:
    3
  • Neutral Type:
    Fixed neutral
  • Anslutning huvudkrets:
    Screw Clamp 0.75 ... 10 mm²
    Screw Clamp / PE Terminal 2pc,1.5 ... 10 mm²
  • Kabelarea:
    0.75 ... 10 mm²
  • Position för kabelingång:
    Up/Down
  • Kabel utgångar per sida:
    2xM25+M16 / 2xM25+M16
  • Skyddsform:
    acc. to IEC 60529 IP65
  • Impact Resistance Rating:
    Housing IK08
  • Kapslingsmaterial:
    Plastic
  • Max hjälpkontakter:
    2 NO, 2 NC
  • Monterade hjälpkontakter:
    1 NO, 0 NC
  • Antal hjälpkontakter NC:
    0
  • Antal hjälpkontakter NO:
    1
  • Placering av nollplintar:
    Top In - Bottom Out
  • Placering av jordplintar:
    Top In - Bottom Out
  • Åtdragnigsmoment:
    Main Circuit 0.8 N·m

Technical UL/CSA

  • Åtdragnigsmoment:
    Main Circuit 0.8 N·m

Miljö

  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Certifikat och deklarationer

Förpackningsinformation

  • Förpackning 1 - enheter:
    box 1 styck
  • Förpackning 1 - bredd:
    142 mm
  • Förpackning 1 - längd:
    167 mm
  • Förpackning 1 - höjd:
    130 mm
  • Förpackning 1 - bruttovikt:
    0.5 kg
  • Förpackning 1 - EAN:
    6417019130842

Klassificeringar

  • Klassificeringskod:
    Q
  • ETIM 5:
    EC000216 - Switch disconnector
  • ETIM 6:
    EC000216 - Switch disconnector
  • ETIM 7:
    EC000216 - Switch disconnector
  • ETIM 8:
    EC000216 - Switch disconnector
  • ETIM 9:
    EC000216 - Switch disconnector (low voltage)
  • UNSPSC:
    39122205
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    5166 >> Safety switch
  • eClass:
    V11.1 : 27371403
  • WEEE-kategori:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • E-Number (Finland):
    3642253
  • E-Number (Norway):
    1428950
  • E-nummer (Sverige):
    3140150
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar