Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Detaljerad information för: ABB Ability Edge Industrial gateway

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online

ABB Ability Edge Industrial gateway

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    ABB Ability Edge Industrial gateway
  • Artikelnummer:
    1SDA116751R1
  • EAN:
    8056221086844
  • Katalogbeskrivning:
    ABB Ability Edge Industrial gateway
  • Beskrivning, lång:
    ABB Ability Edge Industrial gateway

Material Compliance

  • RoHS information:
    9AKK108466A1424
  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
  • REACH Declaration:
    9AKK108466A1425

Dimensioner

  • Bredd netto:
    139 mm
  • Höjd netto:
    48.4 mm
  • Djup netto:
    98.2 mm
  • Nettovikt:
    0.220 kg

Beställningsdata

  • Förpackning 1 - enheter:
    box 1 styck
  • Förpackning 1 - bruttovikt:
    0.250 kg
  • E-nummer (Sverige):
    900292

Installation

Populära dokument

Klassificeringar

  • ETIM 8:
    EC001099 - System interface/media gateway for bus system
  • ETIM 9:
    EC001099 - System interface/media gateway for bus system
  • WEEE-kategori:
    Product Not in WEEE Scope
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Business
  • CN8:
    85389099
  • eClass:
    V11.1 : 27143136
  • Klassificeringskod:
    Q
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar