Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

You can view this page in:

 

Tyvärr finns det inga produkter tillgängliga on-line hos våra distributörer. Om du behöver information,kontakta oss via formuläret nedan.

Detaljerad information för: PSR6-600-70

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Print...
Skriv ut pdf...
Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online

PSR6-600-70

Generell information

  • Beställningsnummer:
    PSR6-600-70
  • Utökad produkttyp:
    PSR6-600-70
  • Artikelnummer:
    1SFA896104R7000
  • ABB Typbeskrivning:
    PSR6-600-70
  • EAN:
    7320500338209
  • Katalogbeskrivning:
    PSR6-600-70 Softstarter
  • Beskrivning, lång:
    Mjukstartare PSR för max 600V nätspänning och 100-240V 50/60Hz manöverspänning

Beställningsdata

  • Min. kvantitet:
    1 styck
  • Tullens tariffnummer:
    85044090

Populära dokument

Dimensioner

  • Bredd netto:
    114 mm
  • Höjd netto:
    140 mm
  • Djup netto:
    45 mm
  • Nettovikt:
    0.4 kg

Teknisk data

  • Märkdriftspänning:
    208 ... 600 V AC
  • Manöverspänning (Us):
    100 ... 240 V AC
  • Manöverspänning (Uc):
    50 Hz / 60 Hz 100 ... 240 V AC
  • Märkfrekvens (f):
    50/60 Hz
    Main Circuit 50 / 60 Hz
  • Effekt, direkt anslutning (Pe):
    (230 V) 1.5 kW
    (400 V) 3 kW
    (500 V) 4 kW
  • Direkt anslutning märkström (Ie):
    6.8 A
  • Servicefaktor %:
    100 %
  • Överlastskydd:
    Recommended MS116 4.00 ... 10.00
  • Integrerat elektroniskt överlastrelä:
    No
  • Inställbar motormärkström Ie:
    No
  • Startkapacitet vid max märkström Ie:
    4xIe for 6s
  • Ramptid:
    0 ... 20 sekund
    1 ... 10 sekund
  • Initial spänning under start:
    40 ... 70 %
  • Specialramp vid stop:
    100 ... 60 %
  • Strömgränsfunktion:
    No
  • Switch för inside delta anslutning:
    No
  • Driftrelä:
    Yes
  • By-pass signal relä:
    No
  • Felsignalrelä:
    No
  • Överlastrelä:
    No
  • Signal indication completed start ramp (LED):
    Green
  • Signal indication ready to start/standby ON (LED):
    Green
  • Signal indication running R (LED):
    Green
  • Signal indication ramping up/down (LED):
    Green
  • Antal starter per timme 3.5*Ie för 7 sek. 50% till per time 50% från per time:
    10
  • Kommunikation:
    FiledBusPlug(Optional)
  • Skyddsform:
    IP20
  • Plinttyp:
    Screw Terminals
  • Anslutning huvudkrets:
    Rigid 1/2 x 0.75 ... 2.5 mm²
  • Anslutningsbar area manöverkrets:
    Rigid 1/2 x 0.75 ... 2.5 mm²
  • Connecting Capacity Supply Circuit:
    Rigid 1/2 x 0.75 ... 2.5 mm²
  • Åtdragnigsmoment:
    Control Circuit 1 N·m
    Main Circuit 1 N·m
    Supply Circuit 1 N·m
  • Produkttyp:
    PSR6

Miljö

  • Omgivningstemperatur luft:
    Operation -25 ... +60 °C
    Storage -40 ... +70 °C
  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment

Certifikat och deklarationer

Förpackningsinformation

  • Förpackning 1 - bredd:
    121 mm
  • Förpackning 1 - längd:
    50 mm
  • Förpackning 1 - höjd:
    156 mm
  • Förpackning 1 - bruttovikt:
    0.5 kg
  • Förpackning 1 - EAN:
    7320500338209
  • Förpackning 1 - enheter:
    box 1 styck

Klassificeringar

  • Klassificeringskod:
    Q
  • ETIM 4:
    EC002572 - Electronic motor control and protection device
  • ETIM 5:
    EC002572 - Electronic motor control and protection device
  • ETIM 6:
    EC002572 - Motor management device
  • UNSPSC:
    39121521
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss

Populära länkar

Webbflöden

Följ oss