You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Tyvärr finns det inga produkter tillgängliga on-line hos våra distributörer.

Om du behöver information, kontakta oss via formuläret nedan.



Detaljerad information för: PR460-1

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online

PR460-1

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    PR460-1
  • Artikelnummer:
    1SFN095700R1000
  • EAN:
    7320500222423
  • Katalogbeskrivning:
    ADAPTERPLÅT PR460-1
  • Beskrivning, lång:
    Tillbehör till A/AE/AL kontaktorer.

Beställningsdata

  • Min. kvantitet:
    1 styck
  • Tullens tariffnummer:
    85389099
  • Produkttyp:
    PR

Populära dokument

Dimensioner

  • Bredd netto:
    198 mm
  • Djup netto:
    11.5 mm
  • Höjd netto:
    278 mm
  • Nettovikt:
    0.9 kg

Teknisk data

  • Passar till:
    AF400
    AF460
    AF580
  • Plinttyp:
    Screw Terminals

Miljö

  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108467A5658
  • REACH Declaration:
    2CMT2021-006202
  • RoHS information:
    2CMT2021-006277
  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Business
  • WEEE-kategori:
    Product Not in WEEE Scope

Certifikat och deklarationer

Förpackningsinformation

  • Förpackning 1 - enheter:
    bag 1 styck
  • Förpackning 1 - bredd:
    198 mm
  • Förpackning 1 - längd:
    278 mm
  • Förpackning 1 - höjd:
    11.5 mm
  • Förpackning 1 - bruttovikt:
    1 kg
  • Förpackning 1 - EAN:
    7320500222423

Klassificeringar

  • eClass:
    V11.1 : 27371390
  • E-Number (Finland):
    3709255
  • E-Number (Norway):
    3228954
  • E-nummer (Sverige):
    3228954
  • ETIM 6:
    EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
  • ETIM 7:
    EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
  • ETIM 8:
    EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
  • ETIM 9:
    EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    5219 >> Switch part or accessory
  • Klassificeringskod:
    U
  • UNSPSC:
    39122221
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar