Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Detaljerad information för: AA/S 4.1.2

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online

AA/S 4.1.2

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    AA/S 4.1.2
  • Artikelnummer:
    2CDG110202R0011
  • EAN:
    4016779962377
  • Katalogbeskrivning:
    AA/S4.1.2 Analogue Actuator, 4-fold, MDRC
  • Beskrivning, lång:
    The Analogue Actuator converts KNX telegrams in voltage (0...10V) or current (0…24mA) signals. These analogue output signals are used to influence regulatory processes. For example, devices for heating, air conditioning or ventilation applications can be adjusted in their operation depending on the information, which are transmitted via the bus system. This Analogue Actuator is a 4-fold DIN rail device. The ABB i-bus Tool is supported for advanced diagnosis and improved commissioning.

Installation

Teknisk data

  • Datablad, teknisk information:
    2CDC505168D0201
  • Spänningsområde:
    0 ... 10 V DC
  • Hjälpspänning AC/DC:
    110 ... 240 V AC
  • Utspänning (Uout):
    0 ... 10 V DC
  • Maximum Switching Current:
    0.02 A
  • Effektförlust:
    0.8 W
  • Antal utgångar:
    4
  • Compatible Bus Systems:
    KNX (TP)
  • Produktområde:
    KNX
  • Manual Operation:
    No
  • Färg:
    light grey
  • Antal batterier:
    0

Material Compliance

  • RoHS information:
    2CDK505167D2701
  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • REACH Declaration:
    9AKK108468A9644
  • REACH Information:
    False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363

Miljö

  • Skyddsform:
    IP20

Dimensioner

  • Width in Number of Modular Spacings:
    4
  • Bredd netto:
    72 mm
  • Höjd netto:
    90 mm
  • Djup netto:
    64.5 mm
  • Nettovikt:
    0.165 kg
  • Inbyggnadsdjup [mm] (t2):
    64.5 mm
  • Måttskiss:
    2CDC072033F0015

Certifikat och deklarationer

Klassificeringar

  • ETIM 9:
    EC001096 - Analogue actuator for bus system
  • eClass:
    V11.0 : 27143109
  • UNSPSC:
    39121801
  • Klassificeringskod:
    A
  • WEEE-kategori:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar