Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Detaljerad information för: SA/S4.6.2.2

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online

SA/S4.6.2.2

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    SA/S4.6.2.2
  • Artikelnummer:
    2CDG110254R0011
  • EAN:
    4016779066730
  • Katalogbeskrivning:
    SA/S4.6.2.2 Switch Actuator, 4-fold, 6 A, MDRC
  • Beskrivning, lång:
    The switch actuator uses potential free contacts to switch 4 independent electrical loads via the ABB i-bus® KNX. The device features a manual operation and displaying of the switching state of the outputs. The 6 A device is especially suited to switch resistive, inductive or capacitive loads. The device is powered by KNX and requires no additional power supply.

Installation

Teknisk data

  • Datablad, teknisk information:
    2CDC505185D0211
  • Spänningsområde:
    230 V AC
  • Hjälpspänning AC/DC:
    KNX
  • Utspänning (Uout):
    230 V AC
  • Märkström (In):
    6 A
  • Maximum Switching Current:
    6 A
  • Maximum Switching Power:
    1380 W
  • Effektförlust:
    1.2 W
  • Kontaktlägesgivare:
    ON / OFF
  • Antal utgångar:
    4
  • Antal LED´s:
    1
  • Maximum Number of Switching Outputs:
    4
  • Compatible Bus Systems:
    KNX (TP)
  • Produktområde:
    KNX
  • Manual Operation:
    No
  • Suitable for C-Load:
    No
  • Färg:
    light grey
  • Antal batterier:
    0

Material Compliance

  • RoHS information:
    2CDK505253D2701
  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • REACH Declaration:
    9AKK108468A9644
  • REACH Information:
    False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363
  • SCIP:
    e308b023-fa03-46b9-9cc8-f1b26c7c2888 Germany (DE)

Miljö

  • Omgivningstemperatur luft:
    Operation -5 ... +45 °C
  • Skyddsform:
    IP20

Dimensioner

  • Width in Number of Modular Spacings:
    4
  • Bredd netto:
    70 mm
  • Höjd netto:
    90 mm
  • Djup netto:
    63.5 mm
  • Nettovikt:
    0.215 kg
  • Inbyggnadsdjup [mm] (t2):
    64.5 mm
  • Måttskiss:
    2CDC072033F0015

Beställningsdata

Certifikat och deklarationer

Klassificeringar

  • ETIM 9:
    EC001097 - Switch actuator for bus system
  • eClass:
    V11.0 : 27143125
  • UNSPSC:
    31251516
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    3268 >> Switch actuator
  • WEEE-kategori:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar