Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Detaljerad information för: LGS/A 1.2

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online

LGS/A 1.2

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    LGS/A 1.2
  • Artikelnummer:
    2CDG120059R0011
  • EAN:
    4016779015714
  • Katalogbeskrivning:
    LGS/A1.2 Air Quality Sensor with Room Temperature Controller, SM
  • Beskrivning, lång:
    For the control and measuring of the room air quality and temperature. Accurately measures the C02 concentration (390…10.000 ppm), humidity (0...100 %) and temperature (0…50 °C) in a room and sends the values on the bus. By using the integrated thresholds the measured values can be monitored. With the integrated controller it is possible to control the room temperature and the HVAC actuators. With integrated Bus Coupler.

Installation

  • Instruktioner och manualer:
    2CDG941199P0001
  • Montagesätt:
    Surface Mounted

Teknisk data

  • Datablad, teknisk information:
    2CDC508178D0201
  • Effektförlust:
    0.3 W
  • Compatible Bus Systems:
    KNX (TP)
  • Produktområde:
    KNX
  • Manual Operation:
    No
  • Färg:
    white
  • Antal batterier:
    0

Material Compliance

  • RoHS information:
    2CDK508176D2701
  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • REACH Declaration:
    9AKK108468A9644
  • REACH Information:
    False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363

Miljö

  • Skyddsform:
    IP20

Dimensioner

  • Bredd netto:
    81 mm
  • Höjd netto:
    81 mm
  • Djup netto:
    17 mm
  • Nettovikt:
    0.06 kg

Certifikat och deklarationer

Klassificeringar

  • ETIM 9:
    EC000926 - Physical sensor for bus system
  • eClass:
    V11.0 : 27143137
  • UNSPSC:
    39121801
  • WEEE-kategori:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar