Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Detaljerad information för: IS/S8.1.1

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online

IS/S8.1.1

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    IS/S8.1.1
  • Artikelnummer:
    2CDG120082R0011
  • EAN:
    4053546045512
  • Katalogbeskrivning:
    IS/S8.1.1 IP Switch, 8 Ports, Fast Ethernet, MDRC
  • Beskrivning, lång:
    The IP Switch is an industrial-grade, 8 Ports, Fast Ethernet (100 Mbit/s), unmanaged switch with plug-and-play capabilities, designed for installation in electrical distribution boards and small housings for rapid mounting on 35mm DIN rails (to EN 60715).

Installation

Teknisk data

  • Datablad, teknisk information:
    9AKK107992A1458
  • Hjälpspänning AC/DC:
    100 ... 240 V AC
  • Effektförlust:
    1.4 W
  • Produktområde:
    KNX
  • Manual Operation:
    No
  • Färg:
    light grey
  • Antal batterier:
    0

Material Compliance

  • RoHS information:
    9AKK107992A2179
  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • REACH Declaration:
    9AKK108468A9644
  • REACH Information:
    False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363

Miljö

  • Skyddsform:
    IP20

Dimensioner

  • Width in Number of Modular Spacings:
    8
  • Bredd netto:
    90 mm
  • Höjd netto:
    64 mm
  • Djup netto:
    140 mm
  • Nettovikt:
    0.25 kg
  • Måttskiss:
    2CDC072027F0017

Certifikat och deklarationer

Klassificeringar

  • ETIM 9:
    EC000734 - Network switch
  • eClass:
    V11.0 : 19170130
  • WEEE-kategori:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar