Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Detaljerad information för: S2C-H6R

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online
Related Links

S2C-H6R

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    S2C-H6R
  • Artikelnummer:
    2CDS200912R0001
  • EAN:
    4016779563826
  • Katalogbeskrivning:
    S2C-H6R Hjälpkontakt
  • Beskrivning, lång:
    Hjälpkontakt, indikerar bytarens position. Ger signal vid fel såväl som vid manuell frånslagning. Finns hjälpkontakter för dvärgbrytare i S200-serien, jorfelsbrytare i F200-serien samt personskyddsbrytare i DS200-serien.

Teknisk data

  • Standarder:
    CSA Class 3215-30
    CSA Class 3215-90
    GB/T 14048.5
    IEC/EN 60947-5-1
    UL 1077
  • Funktion:
    Auxiliary Contact
  • Passar till:
    S200
    S200M
    S200P
    S200S
    S300P
    SN201L+SN201-IH
    SN201+SN201-IH
    SN201M+SN201-IH
    F200
    DS201
    DS202C
    DS200
    S-ARC1
    DS-ARC1
  • Passar till produktklass:
    Miniature Circuit Breaker
    Residual Current Device
  • Effektförlust:
    0.5 W
    Maximum 0.5 W
  • Antal hjälpkontakter NC:
    0
  • Antal hjälpkontakter NO:
    0
  • Antal hjälpkontakter CO:
    1
  • Tillbehörstyp:
    Auxiliary Contact
  • Monteringsposition:
    right
  • Teknisk information:
    AUXILIARYCONTACT

Material Compliance

  • RoHS information:
    9AKK108468A4564
  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
  • RoHS datum:
    20230731
  • REACH Declaration:
    9AKK108468A9644
  • REACH Information:
    False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363
  • SCIP:
    c151f68f-6fbb-44f7-badf-ba96efd56de4 Germany (DE)

Miljö

Dimensioner

  • Bredd netto:
    8.8 mm
  • Höjd netto:
    85 mm
  • Djup netto:
    69 mm
  • Nettovikt:
    0.043 kg

Beställningsdata

  • Förpackning 1 - enheter:
    blister 1 styck
  • Förpackning 1 - bruttovikt:
    0.045 kg
  • E-Number (Finland):
    3210836
  • E-nummer (Sverige):
    2102500

Certifikat och deklarationer

Installation

Populära dokument

Klassificeringar

  • ETIM 8:
    EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
  • ETIM 9:
    EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
  • WEEE-kategori:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Business
  • CN8:
    8536 50 80
  • UNSPSC:
    39121522
  • eClass:
    V11.0 : 27143502
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4743 >> Auxiliary contact block
  • Klassificeringskod:
    Q
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar