Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Detaljerad information för: S2C-H10

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online

S2C-H10

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    S2C-H10
  • Artikelnummer:
    2CDS200970R0032
  • EAN:
    4016779065139
  • Katalogbeskrivning:
    S2C-H10 Hjälpkontakt
  • Beskrivning, lång:
    S2C-H10 Bottom-fitting auxiliary contact 1NO with slider for MCB + AFDD

Teknisk data

  • Standarder:
    CSA 22.2 No. 235
    GB/T 14048.5
    UL 1077
  • Funktion:
    Auxiliary Contact
  • Passar till:
    S200
    S200M
    S200P
    S200S
    S200 MT
    S200 MTR
    S200 MUC
    S300P
    DS-ARC1
    SD200
    DS201(2019)
  • Passar till produktklass:
    Miniature Circuit Breaker
    Residual Current Device
  • Effektförlust:
    0.5 W
    Maximum 0.5 W
  • Antal hjälpkontakter NC:
    0
  • Antal hjälpkontakter NO:
    1
  • Antal hjälpkontakter CO:
    0
  • Tillbehörstyp:
    Auxiliary Contact
  • Monteringsposition:
    bottom

Material Compliance

  • RoHS information:
    9AKK108468A4564
  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
  • RoHS datum:
    20230731
  • REACH Declaration:
    9AKK108468A9644
  • REACH Information:
    False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363

Miljö

Dimensioner

  • Bredd netto:
    17.4 mm
  • Höjd netto:
    21.2 mm
  • Djup netto:
    23.1 mm
  • Nettovikt:
    0.008 kg

Beställningsdata

  • Förpackning 1 - enheter:
    1 styck
  • Förpackning 1 - bruttovikt:
    0.012 kg
  • E-Number (Finland):
    3210854
  • E-nummer (Sverige):
    2100168

Certifikat och deklarationer

Installation

Populära dokument

Klassificeringar

  • ETIM 8:
    EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
  • ETIM 9:
    EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
  • WEEE-kategori:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Business
  • CN8:
    8536 50 80
  • UNSPSC:
    39121614
  • eClass:
    V11.0 : 27143502
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar