Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Detaljerad information för: SDCS 63026

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online

SDCS 63026

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    SDCS 63026
  • Artikelnummer:
    2CGD000366A1000
  • EAN:
    7331980053148
  • Katalogbeskrivning:
    SDCS 63026 Distribution board
  • Beskrivning, lång:
    Pre-assembled distribution board, complete with all essential components for connecting the service cables, mounting current transformer, terminal blocks and meter.

Circular Value

Beställningsdata

  • Min. kvantitet:
    1 styck
  • Tullens tariffnummer:
    85381000
  • Ursprungsland:
    Sweden (SE)

Populära dokument

Dimensioner

  • Bredd netto:
    996 mm
  • Höjd netto:
    1523 mm
  • Djup netto:
    312 mm
  • Nettovikt:
    102 kg

Teknisk data

  • Märkdriftspänning:
    400 V
  • Färg:
    Natural colour
  • Montagesätt:
    Ground and floor mounted
  • Antal poler:
    4
  • Skyddsform:
    acc. to IEC 60529 IP34D
  • Kapslingsmaterial:
    Steel

Certifikat och deklarationer

Förpackningsinformation

  • Förpackning 1 - enheter:
    euro pallet 1 styck
  • Förpackning 1 - bredd:
    996 mm
  • Förpackning 1 - längd:
    1523 mm
  • Förpackning 1 - höjd:
    312 mm
  • Förpackning 1 - bruttovikt:
    102 kg
  • Förpackning 1 - EAN:
    7331980053148

Klassificeringar

  • ETIM 7:
    EC003517 - Cable distribution cabinet
  • ETIM 8:
    EC003517 - Cable distribution cabinet
  • ETIM 9:
    EC003517 - Cable distribution cabinet
  • eClass:
    V11.1 : 27142430
  • WEEE-kategori:
    4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
  • E-Number (Finland):
    5411221
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar