Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Detaljerad information för: CDCS 63 M

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online

CDCS 63 M

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    CDCS 63 M
  • Artikelnummer:
    2CGD000659A1000
  • EAN:
    7331980001149
  • Katalogbeskrivning:
    CDCS 63 M Meter cabinet 63A
  • Beskrivning, lång:
    Pre-assembled sevice distribution board, low profile with direct kWh metering. Main fuse maximum 63A DIII. Hand-O-Auto switch rated 63A. Incoming and outgoing terminals Al/Cu 2.5-50mm2.

Circular Value

Beställningsdata

  • Min. kvantitet:
    1 styck
  • Ursprungsland:
    Sweden (SE)

Populära dokument

Dimensioner

  • Bredd netto:
    350 mm
  • Höjd netto:
    1200 mm
  • Djup netto:
    220 mm
  • Nettovikt:
    42 kg

Teknisk data

  • Märkdriftspänning:
    400 V
  • Färg:
    Natural colour
  • Montagesätt:
    Ground and floor mounted
  • Antal poler:
    4
  • Skyddsform:
    acc. to IEC 60529 IP34D
  • Kapslingsmaterial:
    Steel

Certifikat och deklarationer

Förpackningsinformation

  • Förpackning 1 - enheter:
    1 styck
  • Förpackning 1 - bredd:
    350 mm
  • Förpackning 1 - längd:
    1200 mm
  • Förpackning 1 - höjd:
    220 mm
  • Förpackning 1 - bruttovikt:
    42 kg
  • Förpackning 1 - EAN:
    7331980001149

Klassificeringar

  • ETIM 7:
    EC003517 - Cable distribution cabinet
  • ETIM 8:
    EC003517 - Cable distribution cabinet
  • ETIM 9:
    EC003517 - Cable distribution cabinet
  • eClass:
    V11.1 : 27142430
  • WEEE-kategori:
    4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
  • E-nummer (Sverige):
    2396303
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar