Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Detaljerad information för: 6305.0106.1

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online

6305.0106.1

Generell information

  • Beställningsnummer:
    6305.0106.1
  • Utökad produkttyp:
    SLD 000
  • Artikelnummer:
    2CGX063050106
  • EAN:
    7331980032396
  • Katalogbeskrivning:
    SLD 000 Fuse switch disconnector
  • Beskrivning, lång:
    Fuse switch disconnector with dependent manual operation

Circular Value

Eco Transparency

Beställningsdata

  • Min. kvantitet:
    1 styck
  • Tullens tariffnummer:
    85369010
  • Ursprungsland:
    Sweden (SE)

Populära dokument

Dimensioner

  • Bredd netto:
    38 mm
  • Höjd netto:
    495 mm
  • Djup netto:
    160 mm
  • Nettovikt:
    1.7 kg

Teknisk data

  • Märkdriftström AC-22B (Ie):
    (690 V) 80 A
  • Märkdriftström AC-23B (Ie):
    (400V) 100 A
  • Termisk märkström (Ithe):
    100 A
  • Märkstötspänning (Uimp):
    8 kV
  • Märkisolationsspänning (Ui):
    690 V
  • Märkdriftspänning:
    400 V
  • Nominell toppström (Ipk):
    10.9 kA
  • Korttidsström (Icw):
    for 1 s 6.1 kiloampere rms
  • Villkorlig kortslutningsström (Inc):
    (100 A fuse, 400 V) 50 kiloampere rms
    (80 A fuse, 690 V) 30 kiloampere rms
  • Vred typ:
    Cover grip
  • Säkringsstorlek:
    000
  • Antal poler:
    3
  • Kabelarea:
    2.5 ... 95 mm²
  • Skyddsform:
    acc. to IEC 60529 IP2X
  • Åtdragnigsmoment:
    15 N·m
    Wire-Clamp 15 ... 20 N·m
  • Säkringstyp:
    NH

Technical UL/CSA

  • Åtdragnigsmoment:
    15 N·m
    Wire-Clamp 15 ... 20 N·m

Miljö

Certifikat och deklarationer

Förpackningsinformation

  • Förpackning 1 - enheter:
    box 1 styck
  • Förpackning 1 - bredd:
    160 mm
  • Förpackning 1 - längd:
    495 mm
  • Förpackning 1 - höjd:
    38 mm
  • Förpackning 1 - bruttovikt:
    1.7 kg
  • Förpackning 1 - EAN:
    7331980032396
  • Förpackning 2 - enheter:
    104 euro pallet
  • Förpackning 2 - bredd:
    800 mm
  • Förpackning 2 - längd:
    1200 mm
  • Förpackning 2 - höjd:
    750 mm
  • Förpackning 2 - bruttovikt:
    176.8 kg

Klassificeringar

  • ETIM 7:
    EC001040 - Fuse switch disconnector
  • ETIM 8:
    EC001040 - Fuse switch disconnector
  • ETIM 9:
    EC001040 - Fuse switch disconnector
  • eClass:
    V11.1 : 27371401
  • WEEE-kategori:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • E-Number (Finland):
    5411202
  • E-nummer (Sverige):
    0732747
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar