Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Detaljerad information för: 6305.0109.2

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online

6305.0109.2

Generell information

  • Beställningsnummer:
    6305.0109.2
  • Utökad produkttyp:
    SLD 2
  • Artikelnummer:
    2CGX063050109
  • EAN:
    7331980032426
  • Katalogbeskrivning:
    SLD 2 Fuse switch disconnector
  • Beskrivning, lång:
    Fuse switch disconnector with dependent manual operation

Circular Value

Beställningsdata

  • Min. kvantitet:
    1 styck
  • Tullens tariffnummer:
    85369010
  • Ursprungsland:
    Sweden (SE)

Populära dokument

Dimensioner

  • Bredd netto:
    150 mm
  • Höjd netto:
    517 mm
  • Djup netto:
    160 mm
  • Nettovikt:
    4.6 kg

Teknisk data

  • Märkdriftström AC-21B (Ie):
    (1000 V) 100 A
  • Märkdriftström AC-22B (Ie):
    (690 V) 355 A
  • Märkdriftström AC-23B (Ie):
    (400V) 400 A
  • Termisk märkström (Ithe):
    400 A
  • Märkstötspänning (Uimp):
    8 kV
  • Märkisolationsspänning (Ui):
    1000 V
  • Märkdriftspänning:
    400 V
  • Nominell toppström (Ipk):
    34.4 kA
  • Korttidsström (Icw):
    for 1 s 16.2 kiloampere rms
  • Villkorlig kortslutningsström (Inc):
    (400 A fuse, 400 V) 50 kiloampere rms
    (355 A fuse, 690 V) 50 kiloampere rms
    (100 A fuse, 1000 V) 30 kiloampere rms
  • Vred typ:
    Cover grip
  • Säkringsstorlek:
    2
  • Antal poler:
    3
  • Kabelarea:
    50 ... 300 mm²
  • Skyddsform:
    acc. to IEC 60529 IP2X
  • Åtdragnigsmoment:
    15 N·m
    Wire-Clamp 20 ... 35 N·m
  • Säkringstyp:
    NH

Technical UL/CSA

  • Åtdragnigsmoment:
    15 N·m
    Wire-Clamp 20 ... 35 N·m

Miljö

Certifikat och deklarationer

Förpackningsinformation

  • Förpackning 1 - enheter:
    box 1 styck
  • Förpackning 1 - bredd:
    150 mm
  • Förpackning 1 - längd:
    517 mm
  • Förpackning 1 - höjd:
    182 mm
  • Förpackning 1 - bruttovikt:
    4.6 kg
  • Förpackning 1 - EAN:
    7331980032426
  • Förpackning 2 - enheter:
    24 euro pallet
  • Förpackning 2 - bredd:
    800 mm
  • Förpackning 2 - längd:
    1200 mm
  • Förpackning 2 - höjd:
    750 mm
  • Förpackning 2 - bruttovikt:
    110 kg

Klassificeringar

  • ETIM 7:
    EC001040 - Fuse switch disconnector
  • ETIM 8:
    EC001040 - Fuse switch disconnector
  • ETIM 9:
    EC001040 - Fuse switch disconnector
  • eClass:
    V11.1 : 27371401
  • WEEE-kategori:
    4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
  • E-Number (Finland):
    5411208
  • E-nummer (Sverige):
    0732752
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar