Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Detaljerad information för: 6330.1122.0

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online

6330.1122.0

Generell information

  • Beställningsnummer:
    6330.1122.0
  • Utökad produkttyp:
    CDCS 12515
  • Artikelnummer:
    2CGX063301122
  • EAN:
    7331980047178
  • Katalogbeskrivning:
    CDCS 12515 Distribution board
  • Beskrivning, lång:
    Pre-assembled distribution board, complete with all essential components for connecting the service cables, mounting current transformer, terminal blocks and meter.

Circular Value

Beställningsdata

  • Min. kvantitet:
    1 styck
  • Tullens tariffnummer:
    85371099
  • Ursprungsland:
    Sweden (SE)

Populära dokument

Dimensioner

  • Bredd netto:
    600 mm
  • Höjd netto:
    1800 mm
  • Djup netto:
    220 mm
  • Nettovikt:
    79 kg

Teknisk data

  • Märkdriftspänning:
    400 V
  • Färg:
    Natural colour
  • Montagesätt:
    Ground and floor mounted
  • Antal poler:
    4
  • Skyddsform:
    acc. to IEC 60529 IP34D
  • Kapslingsmaterial:
    Steel

Certifikat och deklarationer

Förpackningsinformation

  • Förpackning 1 - enheter:
    euro pallet 1 styck
  • Förpackning 1 - bredd:
    600 mm
  • Förpackning 1 - längd:
    1800 mm
  • Förpackning 1 - höjd:
    220 mm
  • Förpackning 1 - bruttovikt:
    79 kg
  • Förpackning 1 - EAN:
    7331980047178

Klassificeringar

  • ETIM 7:
    EC003517 - Cable distribution cabinet
  • ETIM 8:
    EC003517 - Cable distribution cabinet
  • ETIM 9:
    EC003517 - Cable distribution cabinet
  • eClass:
    V11.1 : 27142430
  • WEEE-kategori:
    4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
  • E-Number (Finland):
    5411217
  • E-nummer (Sverige):
    2396300
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar