Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Detaljerad information för: B23 111-100

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online

B23 111-100

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    B23 111-100
  • Artikelnummer:
    2CMA100163R1000
  • ABB Typbeskrivning:
    B23 111-100
  • EAN:
    7392696001632
  • Katalogbeskrivning:
    B23 111-100, Energy meter'Steel', IR port, Three-phase, 5 A
  • Beskrivning, lång:
    Advanced compact DIN-rail meter with an easy to read back lighted display. The meter is intended for use in the commercial or residential buildings etc. The meter can be used in 3 or 4 wire systems. The meter has several instrumentation values, 25 possible alarms and event logs. Three phase direct connected for active energy. One output for pulses or alarm etc. Accuracy class 1.0 (or B for MID meters). The meters is IEC approved + MID approved and verified.

Tillbehör

Identifierare Beskrivning Typ Kvantitet Måttenhet
2CCG000242R0001
SCU100 Control unit SCU100 1 piece
2CDG110226R0011
QA/S3.16.1 Energy Analyzer, M-Bus, 16 Devices, MDRC QA/S3.16.1 1 piece
2CDG110227R0011
QA/S3.64.1 Energy Analyzer, M-Bus, 64 Devices, MDRC QA/S3.64.1 1 piece
2CDG110228R0011
QA/S4.16.1 Energy Analyzer, Modbus RTU, 16 Devices, MDRC QA/S4.16.1 1 piece
2CDG110229R0011
QA/S4.64.1 Energy Analyzer, Modbus RTU, 64 Devices, MDRC QA/S4.64.1 1 piece
2CDG110224R0011
QA/S1.16.1 Energy Analyzer, KNX, 16 Devices, MDRC QA/S1.16.1 1 piece

Eco Transparency

Teknisk data

  • Standarder:
    EN 50470-1
  • Funktion:
    Electricity meter
  • Egenskap:
    Steel
  • Märkspänning [V] (Ur):
    3x220-240 V
  • Spänningsområde:
    3x176…276 V
  • Märkström (In):
    5 A
    Maximum 65 A
  • Märkström:
    5 A
  • Märkfrekvens (f):
    50 / 60 Hz
  • Effektförbrukning (@Pcons):
    0.721 W
  • Kommunikationsgränssnitt:
    IR port
  • Noggrannhet:
    Active Energy Class B MID (±1%)
  • Measuring Instrument Conformity:
    Measurement Instrument Directive (MID)
  • Meter Tariff Rating:
    One-Tariff
  • Pulse Output Rate:
    1-999999
  • Antal poler:
    4
  • Antal faser:
    Three-phase
  • Number of Counter Positions:
    7
  • Antal digitala I/O:
    1 DO
  • Mätartyp:
    Direct connected
  • Montagesätt:
    DIN-Rail
  • Pulse Output Type:
    Electrical
  • Type of Indicator:
    Digital
  • Kapslingsmaterial:
    Polycarbonate in transparent front glass. Glass reinforced
    polycarbonate in bottom case and upper case. Polycarbonate
    in terminal cover.
  • I/O option:
    1 digital output
  • Anslutning huvudkrets:
    1 ... 25 mm²

Material Compliance

  • RoHS information:
    2CMC485006
  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment
  • RoHS datum:
    2012-36
  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363

Miljö

  • Omgivningstemperatur luft:
    Operation -40 ... 70 °C
  • Skyddsform:
    IP20
  • Miljöinformation:
    2CMC485003D0001

Dimensioner

  • Width in Number of Modular Spacings:
    4
  • Bredd netto:
    70 mm
  • Höjd netto:
    26.5 mm
  • Djup netto:
    65 mm
  • Nettovikt:
    0.31 kg
  • Storlek:
    97X70X65

Beställningsdata

  • Förpackning 1 - enheter:
    box 1 styck
  • Förpackning 1 - bruttovikt:
    0.39 kg
  • E-Number (Finland):
    6625033
  • E-nummer (Sverige):
    0900036

Certifikat och deklarationer

Installation

Populära dokument

Klassificeringar

  • ETIM 8:
    EC001506 - Kilowatt-hour meter
  • ETIM 9:
    EC001506 - Kilowatt-hour meter
  • WEEE-kategori:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    90283019
  • eClass:
    V11.0 : 27142316
  • Klassificeringskod:
    P
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar