Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Detaljerad information för: BAS16TP

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online

BAS16TP

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    BAS16TP
  • Artikelnummer:
    2CMA142304R1000
  • EAN:
    7392696423045
  • Katalogbeskrivning:
    BAS16TP Switch Disconnector
  • Beskrivning, lång:
    BAS-brytarna har en kapsling av slagtålig termoplast som är UV beständig, de finns i vitt eller grått. De yttre skruvarna är tillverkade av rostfritt stål. Tätningen mellan låda och lock är en väder- och oljebeständig packning av kloropren-gummi vilket gör att den är IP65 och passar såväl inomhus som utomhus. Kabelgenomföringarna är gängade och har knockouts för 2 parallella kablar både i topp och botten. Tätningsnipplar av membrantyp ingår(IP54). Vredet är låsbart med ett hänglås och locket är förreglat i tillslaget läge. Det finns noll- och PE-anslutningar i kapslingen.

Circular Value

Beställningsdata

  • Min. kvantitet:
    10 styck
  • Tullens tariffnummer:
    85363030
  • Ursprungsland:
    Bulgaria (BG)

Populära dokument

Dimensioner

  • Bredd netto:
    111 mm
  • Höjd netto:
    130 mm
  • Djup netto:
    60 mm
  • Nettovikt:
    0.31 kg

Teknisk data

  • Märkdriftström AC-22A (Ie):
    (380 ... 415 V) 25 A
    (500 V) 25 A
    (690 V) 16 A
  • Märkdriftström AC-23A (Ie):
    (380 ... 415 V) 16 A
    (500 V) 16 A
    (690 V) 10 A
  • Märkeffekt AC-23A (Pe):
    (380 ... 415 V) 7.5 kW
    (500 V) 7.5 kW
    (690 V) 7.5 kW
  • Termisk märkström i luft Ith (Ith):
    25 A
  • Termisk märkström (Ithe):
    Fully Enclosed 32 A
  • Märkstötspänning (Uimp):
    8 kV
  • Märkisolationsspänning (Ui):
    acc. to IEC/EN 60664-1 690 V
  • Märkdriftspänning:
    Main Circuit 690 V
  • Villkorlig kortslutningsström (Inc):
    25 kA
  • Miljökrav:
    3
  • Färg på vred:
    grå
  • Vred typ:
    Side-operated handle
  • Placering av fasanslutningarna:
    Top In - Bottom Out
  • Standarder:
    IEC 60947-1, -3
  • Antal poler:
    3
  • Neutral Type:
    Fixed neutral
  • Anslutning huvudkrets:
    Screw Clamp 0.75 ... 10 mm²
    Screw Clamp / PE Terminal 1pc,0.75 ... 10 mm²
  • Kabelarea:
    0.75 ... 10 mm²
  • Position för kabelingång:
    Top and/or Bottom
  • Kabel utgångar per sida:
    2xM25 / 2xM25
  • Skyddsform:
    acc. to IEC 60529 IP65
  • Impact Resistance Rating:
    Housing IK08
  • Kapslingstyp:
    BAS16
  • Kapslingsmaterial:
    Plastic
  • Max hjälpkontakter:
    1 NO, 0 NC
  • Monterade hjälpkontakter:
    0 NO, 0 NC
  • Antal hjälpkontakter NC:
    0
  • Antal hjälpkontakter NO:
    0
  • Plinttyp:
    Screw Terminals
  • Åtdragnigsmoment:
    Main Circuit 1.2 N·m
  • Mekanisk livslängd i antal miljoner av manöver cykler:
    10000
  • Märkström (In):
    16 A

Technical UL/CSA

  • Åtdragnigsmoment:
    Main Circuit 1.2 N·m

Miljö

  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • RoHS datum:
    2009-01
  • Toxic Substances Control Act - TSCA:
    1SCC340095D0201

Certifikat och deklarationer

Förpackningsinformation

  • Förpackning 1 - enheter:
    ten pack 1 styck
  • Förpackning 1 - bredd:
    225 mm
  • Förpackning 1 - längd:
    310 mm
  • Förpackning 1 - höjd:
    135 mm
  • Förpackning 1 - bruttovikt:
    3.1 kg
  • Förpackning 1 - EAN:
    7392696423045

Klassificeringar

  • Klassificeringskod:
    Q
  • ETIM 7:
    EC000216 - Switch disconnector
  • ETIM 8:
    EC000216 - Switch disconnector
  • ETIM 9:
    EC000216 - Switch disconnector (low voltage)
  • UNSPSC:
    39120000
  • eClass:
    V11.1 : 27371403
  • WEEE-kategori:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • E-nummer (Sverige):
    3145282
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar