Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

You can view this page in:

 

Tyvärr finns det inga produkter tillgängliga on-line hos våra distributörer.

Om du behöver information, kontakta oss via formuläret nedan.



Detaljerad information för: S-ARC1 C10

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Print...
Skriv ut pdf...
Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online
Related Links

S-ARC1 C10

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    S-ARC1 C10
  • Artikelnummer:
    2CSA255901R9104
  • EAN:
    8012542749837
  • Katalogbeskrivning:
    S-ARC1 C10 Arc fault detection device integrated with MCB
  • Beskrivning, lång:
    S-ARC1 is a 1P+N arc fault detection device (AFDD) with an integrated MCB in two modules, for the protection against short-circuit currents, overload, earth arc faults, parallel arc faults and series arc faults.

Tillbehör

Visa bilder på tillbehör
Identifierare Beskrivning Typ Kvantitet Måttenhet
2CSS200933R0011
F2C-A1 Shunt trip F2C-A1 1 piece
2CSS200933R0012
F2C-A2 Shunt trip F2C-A2 1 piece
2CDS200912R0001
S2C-H6R Hjälpkontakt S2C-H6R 1 piece
2CDS200946R0001
S2C-H6-11R Hjälpkontakt S2C-H6-11R 1 piece
2CDS200946R0002
S2C-H6-20R Hjälpkontakt S2C-H6-20R 1 piece
2CDS200946R0003
S2C-H6-02R Hjälpkontakt S2C-H6-02R 1 piece
2CDS200922R0001
S2C-S/H6R Signal / Auxiliary Contact S2C-S/H6R 1 piece
2CSS200911R0001
S2C-UA 12 DC Undervoltage release S2C-UA 12 DC 1 piece
2CSS200911R0002
S2C-UA 24 AC Undervoltage release S2C-UA 24 AC 1 piece
2CSS200911R0003
S2C-UA 48 AC Undervoltage release S2C-UA 48 AC 1 piece
2CSS200911R0004
S2C-UA 110 AC Undervoltage release S2C-UA 110 AC 1 piece
2CSS200911R0005
S2C-UA 230 AC Undervoltage release S2C-UA 230 AC 1 piece
2CSS200911R0006
S2C-UA 400 AC Undervoltage release S2C-UA 400 AC 1 piece
2CSS200911R0007
S2C-UA 24 DC Undervoltage release S2C-UA 24 DC 1 piece
2CSS200911R0008
S2C-UA 48 DC Undervoltage release S2C-UA 48 DC 1 piece
2CSS200911R0009
S2C-UA 110 DC Undervoltage release S2C-UA 110 DC 1 piece
2CSS200911R0010
S2C-UA 230 DC Undervoltage release S2C-UA 230 DC 1 piece

Teknisk data

  • Standarder:
    IEC 62606
    EN 62606
    IEC 60898-1
    EN 60898-1
  • Utlösningskarakteristik:
    C
  • Märkspänning [V] (Ur):
    230 V
  • Märkdriftspänning:
    230-240 V AC
  • Märkisolationsspänning (Ui):
    500 V AC
  • Isolationstestspänning:
    2.5 kV
  • Primary Rated Impulse Withstand Voltage:
    4 kV
  • Hjälpspänning AC/DC:
    230 V
  • Inspänning typ:
    AC
  • Märkström (In):
    10 A
  • Märkkortslutningsbrytförmåga:
    6 kA
  • Märkbrytförmåga (Icu):
    7.5 kA
  • Rated Residual Breaking Capacity (IΔm):
    6000 A
  • Villkorlig kortslutningsström (Inc):
    10 kA
  • Kortslutningsbrytförmåga Ics (Ics):
    6 kA
  • Frekvens (f):
    50 Hz
  • Märkfrekvens (f):
    50...60 Hz
  • Effektförlust:
    2.0 W
  • Anslutning av matning:
    Arbitrary
  • Kontaktlägesgivare:
    Red ON / Green OFF
  • Energibegränsningsklass:
    3
  • Elektrisk uthållighet:
    10000 cycle
  • Mekanisk livslängd:
    20000 cycle
  • Antal poler:
    2
  • Number of Protected Poles:
    1
  • Överspänningskategori:
    III
  • Placering av nollplintar:
    Right
  • Åtdragnigsmoment:
    2.8 N·m
  • Tillbehörstyp:
    Auxiliary contact
    Signal contact / auxiliary contact
    Shunt trip
    Undervoltage release
    Overvoltage release
  • Manöverdons typ:
    Toggle - Insulation group II, Orange RAL 2004, sealable in ON-OFF-positions
  • Kapslingstyp:
    Insulation group I, RAL 7035
  • Montagesätt:
    on DIN rail EN 60715 (35 mm) by means of mounting clip
  • Utgåva typ:
    C
  • Skruvklämma:
    Failsafe Bi-directional Cylinder-lift Terminal
  • Tillbehör:
    -
  • Inkluderar:
    Fire protection switch
  • Monteringsposition:
    Any
  • Tillgängliga tillbehör:
    Yes
  • Mounting Position of Accessories:
    Right
  • Kabelstorlek:
    25 mm²
  • Anslutningskapacitet:
    Busbar 10 mm²
    Rigid 1 ... 25 mm²
    Flexible 1 ... 25 mm²
  • Skalningslängd:
    12 mm
  • Plinttyp:
    Screw Terminals

Miljö

  • Omgivningstemperatur luft:
    Operation -25 ... 55 °C
    Storage -40 ... 70 °C
  • Omgivningsreferenstemperatur:
    30 °C
  • Skyddsform:
    Housing IP40
    Terminals IP20
  • Miljökrav:
    2
  • Miljökrav:
    37 cycles
    with 55 °C / 90-96 %
    and 25 °C / 95-100 %
  • Vibrationshålfasthet enligt IEC 60068-2-6:
    0.2 mm or 5 g - 20 cycles at 5…150…5 Hz
  • Chockhållfasthet enligt IEC 68-2-27:
    25g 2 shocks 13 ms
  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Dimensioner

  • Width in Number of Modular Spacings:
    2
  • Bredd netto:
    0.035 m
  • Höjd netto:
    0.085 m
  • Djup netto:
    0.069 m
  • Nettovikt:
    0.180 kg
  • Inbyggnadsdjup [mm] (t2):
    69 mm

Förpackningsinformation

  • Förpackning 1 - enheter:
    box 1 styck
  • Förpackning 1 - bredd:
    0.040 m
  • Förpackning 1 - höjd:
    0.095 m
  • Förpackning 1 - längd:
    0.079 m
  • Förpackning 1 - bruttovikt:
    0.200 kg
  • Förpackning 1 - EAN:
    8012542749837

Beställningsdata

  • Min. kvantitet:
    1 styck
  • Tullens tariffnummer:
    85363010
  • E-Number (Finland):
    3211032
  • E-nummer (Sverige):
    2100139
  • Ursprungsland:
    Italy (IT)

Certifikat och deklarationer

Populära dokument

Klassificeringar

  • ETIM 7:
    EC002694 - Miniature circuit breaker (MCB) with auxiliary device
  • ETIM 8:
    EC002694 - Miniature circuit breaker (MCB) with auxiliary device
  • EPLAN katalogträd:
    Electrical engineering / Protection devices / General
  • WEEE-kategori:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    85363010
  • eClass:
    V11.0 : 27141906
  • Klassificeringskod:
    F
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss

Populära länkar

Webbflöden

Följ oss