Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Detaljerad information för: F3C-AR24

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online

F3C-AR24

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    F3C-AR24
  • Artikelnummer:
    2CSF201998R0034
  • EAN:
    8012542539452
  • Katalogbeskrivning:
    F3C-AR24 Autoreclosing unit
  • Beskrivning, lång:
    Auto-reclosing units are used to automatically operate the reclosing of the associated device in case of unwanted tripping. Suitable for F200 series up to 100 A and F200 B type up to 63 A

Teknisk data

  • Standarder:
    IEC63024
  • Passar till:
    RCCBs F200 (up to 100A)
    RCCBs F200 B type (up to 63A)
  • Matningsspänning:
    24 … 48 V AC/DC V
  • Effektförbrukning (@Pcons):
    <25 V·A
  • Mekanisk livslängd:
    15000 cycle
  • Överspänningskategori:
    III
  • Åtdragnigsmoment:
    0.4 N·m
  • Antal batterier:
    0
  • Kabelstorlek:
    0.2 … 2.5 mm²
  • Skalningslängd:
    0.005 mm
  • Plinttyp:
    Plug-in Connection

Material Compliance

  • RoHS information:
    9AKK108468A8802
  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
  • RoHS datum:
    20231130
  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363

Miljö

  • Omgivningstemperatur luft:
    Operation -25 …+60 °C
  • Skyddsform:
    Housing IP40
    Terminals IP20
  • Miljökrav:
    2
  • Vibrationshålfasthet enligt IEC 60068-2-6:
    20 Cycles with Load 0.8 In: 1g 5 … 150 … 5 Hz
  • Chockhållfasthet enligt IEC 68-2-27:
    25g 2 shocks 13 ms

Dimensioner

  • Bredd netto:
    80 mm
  • Höjd netto:
    104.15 mm
  • Djup netto:
    25.85 mm
  • Nettovikt:
    0.100 kg

Beställningsdata

  • Förpackning 1 - enheter:
    box 1 styck
  • Förpackning 1 - bruttovikt:
    0.127 kg

Installation

Populära dokument

Klassificeringar

  • ETIM 8:
    EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
  • ETIM 9:
    EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
  • WEEE-kategori:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    85365080
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar