Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Detaljerad information för: M1173

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online

M1173

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    M1173
  • Artikelnummer:
    2CSM110000R0701
  • EAN:
    8012542004103
  • Katalogbeskrivning:
    M1173 Socket outlet
  • Beskrivning, lång:
    Vägguttag för DIN-skena möjliggör inkoppling av verktyg, elektronik och övrig utrustning som ej är anpassad för DIN-skena. Sortimentet innehåller många varianter för standarder i olika länder. Finns även i olika utföranden med ljus-indikator, säkring, skyddslucka och färger.

Teknisk data

  • Standarder:
    Italian P30 standard
  • Märkspänning [V] (Ur):
    250 V
  • Märkström (In):
    16 A
  • Effektförlust:
    at Rated Operating Conditions per Pole 0.6 W
  • Modellnummer:
    Other
  • Number of Active Pin Terminals:
    0
  • Tillbehör:
    None
  • Färg:
    Grey

Material Compliance

Miljö

Dimensioner

  • Width in Number of Modular Spacings:
    2.5
  • Bredd netto:
    0.045 m
  • Höjd netto:
    0.085 m
  • Djup netto:
    0.070 m
  • Nettovikt:
    0.115 kg
  • Inbyggnadsdjup [mm] (t2):
    60 mm

Beställningsdata

  • Förpackning 1 - enheter:
    box 1 styck
  • Förpackning 1 - bruttovikt:
    0.54 kg
  • E-Number (Finland):
    2519720
  • E-nummer (Sverige):
    2102800

Certifikat och deklarationer

Installation

Populära dokument

Klassificeringar

  • ETIM 8:
    EC001663 - Socket outlet for distribution board
  • ETIM 9:
    EC001663 - Socket outlet for distribution board
  • WEEE-kategori:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    85369010
  • eClass:
    V11.0 : 27142305
  • Klassificeringskod:
    X
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar