You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Tyvärr finns det inga produkter tillgängliga on-line hos våra distributörer.

Om du behöver information, kontakta oss via formuläret nedan.



Detaljerad information för: DWA2

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online

DWA2

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    DWA2
  • Artikelnummer:
    2CSM222501R1000
  • EAN:
    8012542225010
  • Katalogbeskrivning:
    ASTROUR DIGITALT DWA2
  • Beskrivning, lång:
    Kopplingsur digitalt DW2

Teknisk data

  • Standarder:
    EN 60730-2-7
    EN-301 489-17
    EN-300 328
    EN-62479
    EN 50581
  • Funktion:
    Weekly astro
  • Arbetsspänning:
    195.5 … 253 V AC
  • Matningsspänning:
    230 V AC
  • Märkstötspänning (Uimp):
    Maximum 4 kV
  • Maximum Switching Current:
    16 A
  • Märkfrekvens (f):
    50 ... 60 Hz
  • Maximum Load Capacity:
    16 A
    10 A
  • Maximum Switching Power:
    4000 V·A
  • Effektförbrukning (@Pcons):
    2 W
  • Effektförlust:
    2 W
  • Matningsspänning:
    230 V AC
  • Noggrannhet:
    ± 0.5sec/24h
  • Antal kanaler:
    2
  • Maximum Number of Programs:
    120
  • Åtdragnigsmoment:
    0.5 N·m
  • Minimum Switching Time:
    1 minut
  • Contact Type:
    Change-Over (CO)
  • Mätartyp:
    Digital
  • Montagesätt:
    DIN-Rail
  • Tillbehör:
    With running reserve
  • Batteriets kemiska sammansättning:
    Lithium
  • Livslängd batteri:
    5 år
  • Batterityp:
    Button Cell
  • Batterivikt:
    0.003 kg
  • Antal batterier:
    1
  • Anslutningskapacitet:
    Solid 2.5 mm²
  • Rated Switching Capacity:
    2000 W
    FluorescentLamps 600 V·A
    2000 W
    600 V·A
    500 W

Miljö

  • Omgivningstemperatur luft:
    Operation -20 ... +50 °C
    Storage -25 ... +70 °C
  • Skyddsform:
    Housing IP20
  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • RoHS information:
    2CSC441018D2701
  • REACH Declaration:
    9AKK108467A9482
  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363

Dimensioner

  • Width in Number of Modular Spacings:
    2
  • Bredd netto:
    35 mm
  • Höjd netto:
    65 mm
  • Djup netto:
    87 mm
  • Nettovikt:
    0.152 kg

Beställningsdata

  • Förpackning 1 - enheter:
    box 1 styck
  • Förpackning 1 - bruttovikt:
    0.233 kg
  • E-Number (Finland):
    2619409
  • E-nummer (Sverige):
    1330653

Certifikat och deklarationer

Installation

Populära dokument

Klassificeringar

  • ETIM 8:
    EC002305 - Digital time switch for distribution board
  • ETIM 9:
    EC002305 - Digital time switch for distribution board
  • WEEE-kategori:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    85364900
  • eClass:
    V11.0 : 27200110
  • Klassificeringskod:
    K
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar