Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Detaljerad information för: DS203NC C32 A30

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online
Related Links

DS203NC C32 A30

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    DS203NC C32 A30
  • Artikelnummer:
    2CSR256140R1324
  • EAN:
    8012542831228
  • Katalogbeskrivning:
    DS203NC C32 A30 Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection
  • Beskrivning, lång:
    DS203NC är en 4 moduls 3P + N jordfelsbrytare med överströmsskydd (RCBO) i fyra moduler för skydd mot kortslutningsströmmar, överbelastning, jord felströmmar, indirekta kontakter, extra skydd mot direkta kontakter (30 mA versioner).

Tillbehör

Identifierare Beskrivning Typ Kvantitet Måttenhet
2CDS200912R0001
S2C-H6R Hjälpkontakt S2C-H6R 1 piece
2CDS200922R0001
S2C-S/H6R Signal / Auxiliary Contact S2C-S/H6R 1 piece
2CSS200910R0005
S2C-OVP1 Overvoltage Release S2C-OVP1 1 piece
2CSS200911R0002
S2C-UA 24 AC Undervoltage Release S2C-UA 24 AC 1 piece
2CSS200911R0003
S2C-UA 48 AC Undervoltage Release S2C-UA 48 AC 1 piece
2CSS200911R0004
S2C-UA 110 AC Undervoltage Release S2C-UA 110 AC 1 piece
2CSS200911R0005
S2C-UA 230 AC Undervoltage Release S2C-UA 230 AC 1 piece
2CSS200911R0006
S2C-UA 400 AC Undervoltage Release S2C-UA 400 AC 1 piece
2CSS200923R0001
SN201-IH Interface module with auxiliary contact SN201-IH 1 piece
2CSS200924R0001
SN201-S Signal Contact SN201-S 1 piece
2CSS200933R0011
F2C-A1 Shunt trip F2C-A1 1 piece
2CSS200933R0012
F2C-A2 Shunt trip F2C-A2 1 piece
2CSS200993R0005
S2C-OVP2 Overvoltage Release S2C-OVP2 1 piece

Teknisk data

  • Standarder:
    IEC 61009-1
    IEC 61009-2-1
    EN 61009-1
    EN 61009-2-1
  • Utlösningskarakteristik:
    C
  • Typ felström:
    A type
  • Märkspänning [V] (Ur):
    400-415 V AC
  • Märkdriftspänning:
    acc. to IEC 60898-1 415 V
  • Märkisolationsspänning (Ui):
    acc. to IEC/EN 60664-1 500 V
  • Märkstötspänning (Uimp):
    4 kV
  • Inspänning typ:
    AC
  • Märkström (In):
    32 A
  • Märkjordfelsström:
    30 mA
  • Märkkortslutningsbrytförmåga:
    6 kA
  • Märkbrytförmåga (Icu):
    10 kA
  • Villkorlig kortslutningsström (Inc):
    10 kA
  • Kortslutningsbrytförmåga, %Icu [%] (Ics):
    6 kA
  • Leakage Current Type:
    A
  • Frekvens (f):
    50/60 Hz
  • Märkfrekvens (f):
    50 … 60 Hz
  • Effektförlust:
    15.1 W
  • Anslutning av matning:
    Arbitrary
  • Energibegränsningsklass:
    3
  • Elektrisk uthållighet:
    10000 cycle
  • Mekanisk livslängd:
    20000 cycle
  • Number of Protected Poles:
    3
  • Antal poler:
    4
  • Driftskarakteristik:
    Instantaneous
  • Överspänningskategori:
    III
  • Placering av nollplintar:
    Right
  • Jordningskopplare:
    Undelayed
  • Utgåva typ:
    C
  • Tillbehör:
    None
  • Tillgängliga tillbehör:
    Yes
  • Anslutningskapacitet:
    Busbar 10 mm²
    Rigid 25 ... 25 mm²
    Flexible 25 ... 25 mm²
  • Anslutningsarea:
    1 - Solid-Core 25 … 25 mm²
    4 - Multi-Wired 1 … 25 mm²

Material Compliance

Miljö

  • Omgivningstemperatur:
    -25...55 °C
  • Omgivningstemperatur luft:
    Operation -25 … 55 °C
  • Skyddsform:
    IP2X
  • Miljökrav:
    2
  • Miljöinformation:
    refer to RoHS information

Dimensioner

  • Width in Number of Modular Spacings:
    4
  • Bredd netto:
    0.071 m
  • Höjd netto:
    0.085 m
  • Djup netto:
    0.069 m
  • Nettovikt:
    0.480 kg
  • Inbyggnadsdjup [mm] (t2):
    69 mm

Beställningsdata

  • Förpackning 1 - enheter:
    box 1 styck
  • Förpackning 1 - bruttovikt:
    0.530 kg
  • E-Number (Finland):
    3211103
  • E-nummer (Sverige):
    2160035

Certifikat och deklarationer

Installation

Populära dokument

Klassificeringar

  • ETIM 8:
    EC000905 - Earth leakage circuit breaker
  • ETIM 9:
    EC000905 - Earth leakage circuit breaker
  • WEEE-kategori:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    85363030
  • eClass:
    V11.0 : 27142207
  • Klassificeringskod:
    F
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar