Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Detaljerad information för: F2C-A2

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online

F2C-A2

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    F2C-A2
  • Artikelnummer:
    2CSS200933R0012
  • EAN:
    8012542975007
  • Katalogbeskrivning:
    F2C-A2 Shunt trip
  • Beskrivning, lång:
    The F2C-A2 shunt trip allows the remote opening of the device when a voltage is applied. Suitable for RCCBs F200 series and RCBOs DS201 and DS202C. It can be used with MCBs SN201 series by means of SN201-IH interface module. It works in a range of 110-415V a.c. and 110-250V d.c.

Teknisk data

  • Passar till:
    F200
    SN201
    DS201
    DS202C
  • Passar till produktklass:
    Miniature Circuit Breakers MCBs
    Residual Current Devices RCDs
    Residual Current Breakers with Overload Protection RCBo
  • Märkspänning [V] (Ur):
    110 V
  • Number of Contacts CO:
    0
  • Number of Contacts NC:
    0
  • Number of Contacts NO:
    0
  • Antal omkopplare:
    0

Material Compliance

  • RoHS information:
    9AKK106713A5575
  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • RoHS datum:
    20220528
  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363

Miljö

Dimensioner

  • Bredd netto:
    17.5 mm
  • Höjd netto:
    0.085 m
  • Djup netto:
    0.069 m
  • Nettovikt:
    0.112 kg

Beställningsdata

  • Förpackning 1 - enheter:
    box 1 styck
  • Förpackning 1 - bruttovikt:
    0.118 kg
  • E-Number (Finland):
    3210188

Certifikat och deklarationer

Installation

Populära dokument

Klassificeringar

  • ETIM 8:
    EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
  • ETIM 9:
    EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
  • WEEE-kategori:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    85389099
  • eClass:
    V11.0 : 27143502
  • Klassificeringskod:
    Q
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar