Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Detaljerad information för: S2C-OVP2

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online

S2C-OVP2

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    S2C-OVP2
  • Artikelnummer:
    2CSS200993R0005
  • EAN:
    8012542952039
  • Katalogbeskrivning:
    S2C-OVP2 Overvoltage Release
  • Beskrivning, lång:
    The S2C-OVP2 overvoltage release has the function of monitoring voltage between the neutral and phase
    when an overvoltage reaches the threshold value, the OVP causes the tripping of the associated device. Suitable for S200 MCBs up to 63A, F200 RCDs up to 100A and DS201-DS202C RCBOs. Max tripping voltage: 290V a.c.

Teknisk data

  • Passar till:
    S200
    S300P
    SN201
    F200
    DS201
    DS202C
    DS203NC
    DSE201 M
    SD200
    DS-ARC1
    S-ARC1
  • Passar till produktklass:
    Miniature Circuit Breakers MCBs
    Residual Current Devices RCDs
    Residual Current Breakers with Overload Protection RCBo
  • Märkspänning [V] (Ur):
    230 V
  • Number of Contacts CO:
    0
  • Number of Contacts NC:
    0
  • Number of Contacts NO:
    0

Material Compliance

  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363

Miljö

Dimensioner

  • Bredd netto:
    18 mm
  • Höjd netto:
    0.085 m
  • Djup netto:
    0.068 m
  • Nettovikt:
    0.100 kg

Beställningsdata

  • Förpackning 1 - enheter:
    blister 1 styck
  • Förpackning 1 - bruttovikt:
    0.500 kg
  • E-Number (Finland):
    3210190

Certifikat och deklarationer

Installation

Populära dokument

Klassificeringar

  • ETIM 8:
    EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
  • ETIM 9:
    EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
  • WEEE-kategori:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    85389099
  • eClass:
    V11.0 : 27143502
  • Klassificeringskod:
    Q
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar