You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Tyvärr finns det inga produkter tillgängliga on-line hos våra distributörer.

Om du behöver information, kontakta oss via formuläret nedan.



Detaljerad information för: AS12.3

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online

AS12.3

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    AS12.3
  • Artikelnummer:
    2TKA140015G1
  • EAN:
    6410016125217
  • Katalogbeskrivning:
    AS12.3 Strain relief
  • Beskrivning, lång:
    Strain relief for Ø 8 - 12 cables. Made of halogen free material (IEC/61249-2-21).

Teknisk data

  • Passar till:
    Junction box
  • Material:
    Polyamide (PA)

Miljö

Dimensioner

  • Bredd netto:
    0.024 m
  • Höjd netto:
    0.006 m
  • Djup netto:
    0.027 m
  • Nettovikt:
    0.0012 kg

Beställningsdata

  • Förpackning 1 - enheter:
    box 10 styck
  • Förpackning 1 - bruttovikt:
    0.014 kg
  • E-Number (Finland):
    1612521
  • E-nummer (Sverige):
    1438407

Certifikat och deklarationer

Installation

Populära dokument

Klassificeringar

  • ETIM 8:
    EC001922 - Strain relief for mounting box
  • ETIM 9:
    EC001922 - Strain relief for box/housing
  • WEEE-kategori:
    Product Not in WEEE Scope
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar