You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Tyvärr finns det inga produkter tillgängliga on-line hos våra distributörer.

Om du behöver information, kontakta oss via formuläret nedan.



Detaljerad information för: GATE-P2

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online
Related Links

GATE-P2

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    GATE-P2
  • Artikelnummer:
    2TLA020071R8000
  • EAN:
    7320500410677
  • Katalogbeskrivning:
    GATE-P2 Pluto gateway
  • Beskrivning, lång:
    Pluto gateway är en enhet för dubbelriktad kommunikation mellan Pluto säkerhets-PLC och Profibus.

Beställningsdata

  • Min. kvantitet:
    1 styck
  • Tullens tariffnummer:
    8517620000
  • Produkttyp:
    GATE
  • Produktnamn:
    Pluto gateway

Populära dokument

Dimensioner

  • Djup netto:
    119 mm
  • Höjd netto:
    101 mm
  • Bredd netto:
    23 mm
  • Nettovikt:
    0.12 kg

Teknisk data

  • Protokoll:
    Pluto safety bus, PROFIBUS-DP
  • Passar till:
    Pluto AS-i v2
    Pluto A20 v2
    Pluto B20 v2
    Pluto B22
    Pluto B42 AS-i
    Pluto B46 v2
    Pluto D20
    Pluto D45
    Pluto D45 (Harsh Env)
    Pluto O2
  • Matningsspänning:
    24 V DC

Miljö

  • Omgivningstemperatur luft:
    Operation -10 ... +70 °C
    Storage -25 ... +55 °C
  • Skyddsform:
    IP20
  • Material:
    Plastic
  • REACH Declaration:
    2CMT2022-006480
  • RoHS information:
    2CMT2022-006499
  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certifikat och deklarationer

Förpackningsinformation

  • Förpackning 1 - enheter:
    1 styck
  • Förpackning 1 - bredd:
    118 mm
  • Förpackning 1 - längd:
    33 mm
  • Förpackning 1 - höjd:
    138 mm
  • Förpackning 1 - bruttovikt:
    0.16 kg
  • Förpackning 1 - EAN:
    7320500410677

Klassificeringar

  • eClass:
    V11.0 : 27143136
  • ETIM 7:
    EC001099 - System interface/media gateway for bus system
  • ETIM 8:
    EC001099 - System interface/media gateway for bus system
  • ETIM 9:
    EC001099 - System interface/media gateway for bus system
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    6809 >> System interface/media gateway for bus system
  • UNSPSC:
    43222605
  • Klassificeringskod:
    K
  • E-Number (Finland):
    2712106
  • E-nummer (Sverige):
    3861620
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar