You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Tyvärr finns det inga produkter tillgängliga on-line hos våra distributörer.

Om du behöver information, kontakta oss via formuläret nedan.



Detaljerad information för: URAX-A1R

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online
Related Links

URAX-A1R

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    URAX-A1R
  • Artikelnummer:
    2TLA020072R0100
  • EAN:
    7320500410707
  • Katalogbeskrivning:
    URAX-A1R AS-i safe input slave
  • Beskrivning, lång:
    Säkerhetsnod för AS-i bussen med en säker ingång för dynamiska givare och en lokal reset samt en icke-säker utgång.

Beställningsdata

  • Min. kvantitet:
    1 styck
  • Tullens tariffnummer:
    85364110
  • Produkttyp:
    URAX
  • Produktnamn:
    AS-i safe input slave

Populära dokument

Dimensioner

  • Djup netto:
    32 mm
  • Höjd netto:
    96 mm
  • Bredd netto:
    60 mm
  • Nettovikt:
    0.18 kg

Safety Information

  • Prestandanivå (PL):
    Up to e

Teknisk data

  • Feldetekteringsförmåga (DC):
    High
  • Passar till:
    Pluto AS-i v2
    Pluto B42 AS-i

Miljö

Certifikat och deklarationer

Förpackningsinformation

  • Förpackning 1 - enheter:
    1 styck
  • Förpackning 1 - bredd:
    0.16 m
  • Förpackning 1 - längd:
    0.039 m
  • Förpackning 1 - höjd:
    0.07 m
  • Förpackning 1 - bruttovikt:
    0.23 kg
  • Förpackning 1 - EAN:
    7320500410707

Klassificeringar

  • Klassificeringskod:
    K
  • E-Number (Finland):
    2712188
  • E-nummer (Sverige):
    3860091
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar