You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Tyvärr finns det inga produkter tillgängliga on-line hos våra distributörer.

Om du behöver information, kontakta oss via formuläret nedan.



Detaljerad information för: URAX-C1

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online
Related Links

URAX-C1

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    URAX-C1
  • Artikelnummer:
    2TLA020072R0300
  • EAN:
    7320500410721
  • Katalogbeskrivning:
    URAX-C1 AS-i safe input slave
  • Beskrivning, lång:
    Säkerhetsnod för AS-i bussen med en dubblerad säkerhetsingång för enheter med dubbla utgångskontakter.

Beställningsdata

  • Min. kvantitet:
    1 styck
  • Tullens tariffnummer:
    85364110
  • Produkttyp:
    URAX
  • Produktnamn:
    AS-i safe input slave

Populära dokument

Dimensioner

  • Djup netto:
    32 mm
  • Höjd netto:
    96 mm
  • Bredd netto:
    60 mm
  • Nettovikt:
    0.18 kg

Safety Information

  • Prestandanivå (PL):
    Up to e

Teknisk data

  • Feldetekteringsförmåga (DC):
    High
  • Passar till:
    Pluto AS-i v2
    Pluto B42 AS-i

Miljö

Certifikat och deklarationer

Förpackningsinformation

  • Förpackning 1 - enheter:
    1 styck
  • Förpackning 1 - bredd:
    0.16 m
  • Förpackning 1 - längd:
    0.039 m
  • Förpackning 1 - höjd:
    0.07 m
  • Förpackning 1 - bruttovikt:
    0.23 kg
  • Förpackning 1 - EAN:
    7320500410721

Klassificeringar

  • Klassificeringskod:
    K
  • E-Number (Finland):
    2712190
  • E-nummer (Sverige):
    3860093
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar