Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Detaljerad information för: JSM Orion04

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online

JSM Orion04

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    JSM Orion04
  • Artikelnummer:
    2TLA022310R0200
  • EAN:
    7350024481952
  • Katalogbeskrivning:
    JSM Orion04 Bracket
  • Beskrivning, lång:
    JSM Orion04 - 4 rotationsfästen för Orion2. För alla längder ska 2 fästen användas per enhet (sändar- eller mottagarenhet).

Beställningsdata

  • Min. kvantitet:
    1 styck
  • Tullens tariffnummer:
    7616999099

Populära dokument

Dimensioner

  • Djup netto:
    71 mm
  • Höjd netto:
    22 mm
  • Bredd netto:
    46 mm
  • Nettovikt:
    0.187 kg

Teknisk data

  • Passar till:
    Orion2 Base
    Orion2 Extended

Material Compliance

  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108467A5658
  • REACH Declaration:
    2CMT2022-006480
  • RoHS information:
    2CMT2022-006499
  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
  • Toxic Substances Control Act - TSCA:
    2CMT2023-006522
  • WEEE-kategori:
    Product Not in WEEE Scope

Certifikat och deklarationer

Klassificeringar

  • ETIM 6:
    EC003015 - Accessories for sensors
  • ETIM 7:
    EC003015 - Accessories for sensor technology
  • ETIM 8:
    EC003015 - Accessories/spare parts for sensor technology
  • ETIM 9:
    EC003015 - Accessories/spare parts for industrial sensors
  • Klassificeringskod:
    U
  • UNSPSC:
    31162502
  • eClass:
    V11.1 : 27279090
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar