Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Detaljerad information för: JSM Orion05

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online
Related Links

JSM Orion05

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    JSM Orion05
  • Artikelnummer:
    2TLA022310R0300
  • EAN:
    7350024481969
  • Katalogbeskrivning:
    JSM Orion05 Bracket
  • Beskrivning, lång:
    JSM Orion05 - 4 rotationsfästen för Orion3. För 500, 800 och 900 mm enheter ska 2 fästen användas per enhet (aktiv eller passiv enhet). För 1200 mm enheter ska 3 fästen användas per enhet.

Beställningsdata

  • Min. kvantitet:
    1 styck
  • Tullens tariffnummer:
    7616999099

Populära dokument

Dimensioner

  • Djup netto:
    93 mm
  • Höjd netto:
    28 mm
  • Bredd netto:
    56 mm
  • Nettovikt:
    0.46 kg

Teknisk data

  • Passar till:
    Orion3 Base
    Orion3 Extended

Material Compliance

  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108467A5658
  • REACH Declaration:
    2CMT2022-006480
  • RoHS information:
    2CMT2022-006499
  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
  • Toxic Substances Control Act - TSCA:
    2CMT2023-006522
  • WEEE-kategori:
    Product Not in WEEE Scope

Certifikat och deklarationer

Klassificeringar

  • ETIM 6:
    EC003015 - Accessories for sensors
  • ETIM 7:
    EC003015 - Accessories for sensor technology
  • ETIM 8:
    EC003015 - Accessories/spare parts for sensor technology
  • ETIM 9:
    EC003015 - Accessories/spare parts for industrial sensors
  • Klassificeringskod:
    U
  • UNSPSC:
    31162502
  • eClass:
    V11.1 : 27279090
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar