Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Detaljerad information för: 42361F

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online

42361F

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    42361F
  • Artikelnummer:
    2TMA130160B0132
  • EAN:
    6955891808973
  • Katalogbeskrivning:
    42361F Flush-mounted box&pre-installation box for touch 7&10,Black
  • Beskrivning, lång:
    Flush mounted box & pre-installation box for touch 7 & touch 10, 2 boxes together

Installation

Teknisk data

Material Compliance

Dimensioner

  • Bredd netto:
    0.055 m
  • Höjd netto:
    0.145 m
  • Djup netto:
    0.194 m
  • Nettovikt:
    0.263 kg

Certifikat och deklarationer

Klassificeringar

  • ETIM 9:
    EC000354 - Mounting element for indoor station door communication
  • UNSPSC:
    39121303
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4417 >> Electrical boxes
  • WEEE-kategori:
    Product Not in WEEE Scope
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar