Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Detaljerad information för: BOX/U5.1

Den här sidan innehåller tekniska datablad, dokumentbibliotek och länkar till relaterade erbjudanden för denna produkt. Om du behöver annan information, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan.

Datablad
Nedladdningar
Var kan man köpa online

BOX/U5.1

Generell information

  • Utökad produkttyp:
    BOX/U5.1
  • Artikelnummer:
    2TMA200160B0003
  • EAN:
    6955891816206
  • Katalogbeskrivning:
    BOX/U5.1 Mounting box 5Inch FM
  • Beskrivning, lång:
    For flush-mounted und hollow-wall installation of the ABB RoomTouch 5" RT/U30.0.11-8xx. Windproof. Installation dimensions, flush-mounted, (H x W x D): 121 mm x 58 mm x 50 mm.

Tillbehör

Identifierare Beskrivning Typ Kvantitet Måttenhet
2TMA200050B0005
RT/U30.0.1-825 RoomTouch 5 -825 RT/U30.0.1-825 1 piece
2TMA200050W0007
RT/U30.0.1-811 RoomTouch 5 -811 RT/U30.0.1-811 1 piece
2CKA006300A1611
TZW/U.0.1.CK Anti-theft protection tool TZW/U.0.1.CK 1 piece

Installation

Teknisk data

  • Datablad, teknisk information:
    No document needed
  • Produktområde:
    KNX
  • Färg:
    black
  • Storlek skärm:
    5 in

Material Compliance

  • RoHS information:
    9AKK107680A8249
  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • REACH Declaration:
    2CKA309999E9999
  • REACH Information:
    False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363

Dimensioner

  • Nettovikt:
    99.6 g

Certifikat och deklarationer

Klassificeringar

  • ETIM 9:
    EC001583 - Accessories/spare parts for bus system
  • UNSPSC:
    32151802
  • WEEE-kategori:
    Product Not in WEEE Scope
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar