You can view this page in:

 

详细信息: XT2S 160 TMA 160-1600 4p F F InN=100%

该页面包含此产品的技术参数,资料库以及其它关联产品的链接。若需其它信息,请通过页面下方显示方式联系我们。

打印…
打印成PDF…
参数
下载

XT2S 160 TMA 160-1600 4p F F InN=100%

概要信息

  • 产品型号:
    XT2S 160 TMA 160-1600 4p F F InN=100%
  • 产品ID:
    1SDA067583R1
  • 欧洲商品编号(EAN):
    8015644014797
  • 目录说明:
    XT2S 160 TMA 160-1600 4p F F InN=100%
  • 详细描述:
    C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 160 I3=800...1600 A FULLY RATED NEUTRAL

订货信息

  • 当地订购代码_USCON:
    XT2SE4160BFF000XXX
  • 欧洲商品编号(EAN):
    8015644014797
  • 最小起订量:
    1 piece
  • 海关关税号:
    85362090

尺寸

  • 产品净宽:
    120 mm
  • 产品净高:
    130 mm
  • 产品净深:
    82.5 mm
  • 产品净重:
    1.6 kg

包装信息

  • 1级包装单元:
    box 1 piece
  • 1级包装宽度:
    130 mm
  • 1级包装高度:
    208 mm
  • 1级包装长度:
    145 mm
  • 1级包装 总重:
    2.092 kg
  • 1级包装 EAN:
    8015644014797

环境条件

  • RoHS状态:
    Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108467A5658
  • 环境信息:
    9AKK107991A8215
    9AKK108467A6707
  • REACH Declaration:
    9AKK108466A1425
  • RoHS信息:
    9AKK108466A1424
  • Toxic Substances Control Act - TSCA:
    9AKK108467A8326

其他信息

  • 关联的断路器类型:
    Power Distribution
  • 电流类型:
    AC/DC
  • 电气寿命:
    120 cycles per hour
    8000 cycle
  • 机械寿命:
    240 cycles per hour
    25000 cycle
  • 极数:
    4
  • 总断开时间:
    CB with SOR 15 ms
    CB with UVR 15 ms
  • 订单倍数:
    1 piece
  • 功率损耗:
    at Rated Operating Conditions per Pole 16.15 W
  • 产品系列:
    SACE Tmax XT
  • 产品:
    Moulded Case Circuit Breaker
  • 产品应用类型:
    CB
  • 额定电流 (In):
    160 A
  • 额定频率 (f):
    50 / 60 Hz
  • 额定电压 (Ur):
    690 V
  • 额定冲击耐受电压 (Uimp):
    8 kV
  • 额定瞬时短路电流设置 (Ii):
    800…1600 A
  • 额定绝缘电压 (Ui):
    1000 V
  • 额定工作电压:
    690 V AC
    500 V DC
  • 额定服务短路分断容量 (Ics):
    (220 V AC) 85 kA
    (230 V AC) 85 kA
    (240 V AC) 85 kA
    (380 V AC) 50 kA
    (415 V AC) 50 kA
    (440 V AC) 50 kA
    (500 V AC) 36 kA
    (525 V AC) 25 kA
    (690 V AC) 12 kA
    (250 V DC) 2 Poles in Series 50 kA
    (500 V DC) 3 Poles in Series 50 kA
  • 额定极限短路分断容量 (Icu):
    (220 V AC) 85 kA
    (230 V AC) 85 kA
    (240 V AC) 85 kA
    (380 V AC) 50 kA
    (415 V AC) 50 kA
    (440 V AC) 50 kA
    (500 V AC) 36 kA
    (525 V AC) 25 kA
    (690 V AC) 12 kA
    (250 V DC) 2 Poles in Series 50 kA
    (500 V DC) 3 Poles in Series 50 kA
  • 额定持续电流 (Iu):
    160 A
  • 脱扣器:
    TMA
  • 脱扣器类型:
    TM
  • 设置范围:
    112...160 A
  • 短路性能等级:
    S
  • 标准:
    IEC
  • 壳架等级:
    XT2
  • 端子连接类型:
    Fixed Circuit-Breakers
  • 安装方式:
    F
  • CAD Dimensional Drawing:
    1SDH002230A1002

认证及声明(文件编码)

分类

  • ETIM 4:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
  • ETIM 5:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
  • ETIM 6:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
  • ETIM 7:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
  • ETIM 8:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
  • 对象分类代码:
    Q
  • UNSPSC:
    39120000
  • WEEE 类别:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • e级:
    V11.1 : 27370409
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language

常用链接