Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

详细信息: PSS105/181-500L

该页面包含此产品的技术参数,资料库以及其它关联产品的链接。若需其它信息,请通过页面下方显示方式联系我们。

参数
下载

PSS105/181-500L

概要信息

  • 产品型号:
    PSS105/181-500L
  • 产品ID:
    1SFA892009R1002
  • 欧洲商品编号(EAN):
    7320500206805
  • 目录说明:
    SOFTSTARTER#PSS105/181-500L
  • 详细描述:
    Softstarter PSS105/181-500L for max 500V main voltage and 220 - 240V 50/60Hz control supply voltage having a NO fault contact

附加信息

  • 可调节额定电机电流Ie:
    No
  • 周围环境温度:
    Operation -25 ... +60 °C
    Storage -40 ... +70 °C
  • 环境温度:
    -25 ... 60 °C
  • 旁路信号继电器:
    Yes
  • CN8:
    8503 00 99
  • 通讯:
    No
  • 控制电路连接容量:
    Rigid 2.5 mm²
  • 主电路连接容量:
    Hole Diameter 8.5 mm
    Width and Thickness 17.5x5 mm
  • 供电电路连接容量:
    Rigid 2.5 mm²
  • 额定发热电流(自由空气) (Ith):
    Signal Relays 5 A
  • 限流功能:
    1.5 ... 4 xIe if current transformer is connected
  • 电流量程:
    65 ... 105 A
  • 海关关税号:
    8503009999
  • 数据手册,技术资料:
    1SFC132005C0201
  • 符合性声明 - CE:
    1SFA1-47
  • 防护等级:
    IP00
  • 欧洲商品编号(EAN):
    7320500206805
  • e级:
    V11.0 : 27370907
  • 环境信息:
    1SFC132002D0201
  • EPLAN Product Categorization:
    Main Product WITH Accessories
  • ETIM 4:
    EC002572 - Electronic motor control and protection device
  • ETIM 5:
    EC002572 - Electronic motor control and protection device
  • ETIM 7:
    EC000640 - Soft starter
  • ETIM 8:
    EC000640 - Soft starter
  • 故障信号继电器:
    Yes, NO contact
  • 启动时初始电压:
    30 ... 70 %
  • 说明书和手册:
    1SFC388002-EN
  • 集成电子过载:
    No
  • 发票说明:
    SOFTSTARTER#PSS105/181-500L
  • 最小起订量:
    1 piece
  • 对于7秒内50%时间关闭,50%时间开启,在3.5*Ie电流下,每小时启动次数:
    30
  • 对象分类代码:
    Q
  • 订单倍数:
    1
  • 过载保护:
    Recommended TA110DU 65 ... 105
  • 过载信号继电器:
    No
  • 1级包装长度:
    450 mm
  • 1级包装 EAN:
    7320500206805
  • 1级包装 总重:
    11.6 kg
  • 1级包装高度:
    315 mm
  • 1级包装单元:
    1 piece
  • 1级包装宽度:
    235 mm
  • 功耗 (@Pcons):
    36 W
  • 功率损耗:
    351 W
  • 产品系列:
    PSS105/181
  • 产品:
    Softstarter
  • 产品净深:
    265 mm
  • 产品净高:
    340 mm
  • 产品净重:
    12.3 kg
  • 产品净宽:
    181 mm
  • 斜坡时间:
    0 ... 30 second [unit of time]
    1 ... 30 second [unit of time]
  • 额定控制电路电压 (Uc):
    DC Operation 24 V
  • 额定控制供电电压 (Us):
    220 ... 240 V AC
  • 额定频率 (f):
    50/60 Hz
    Main Circuit 50 / 60 Hz
  • 额定工作电流-同轴连接 (Ie):
    105 A
  • 额定工作电流 - 内三角连接:
    181 A
  • 额定工作电流 AC-15 (Ie):
    (250 V) 1.5 A
  • 额定工作功率- 同轴连接 (Pe):
    (230 V) 30 kW
    (400 V) 55 kW
    (500 V) 75 kW
  • 额定工作功率 - 内三角连接:
    at 230 V 55 kW
    at 400 V 90 kW
    at 500 V 110 kW
  • 额定工作电压:
    Main Circuit 208 ... 500 V AC
  • RoHS日期:
    0605 2
  • RoHS信息:
    1SFC132034D0202
  • RoHS状态:
    Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment
  • 运行信号继电器:
    No
  • 销售度量单位:
    piece
  • 安全系数百分比:
    115 %
  • 简要说明:
    SOFTSTARTER#PSS105/181-500L
  • 完成启动斜坡信号指示(LED):
    Green
  • 故障信号指示(LED):
    Red
  • 准备开始/待机信号指示ON(LED):
    Green
  • 运行信号指示R(LED):
    Green
  • 最大额定电流Ie时的启动容量:
    4xIe for 10s
  • 特殊降压斜坡:
    No %
  • 内三角连接开关:
    Yes
  • 脚踏启动开关(踢):
    No
  • 端子类型:
    Main Circuit: Bars
  • 拧紧力矩:
    Control Circuit 0.5 N·m
    Main Circuit 18 N·m
    Supply Circuit 0.5 N·m
  • 启动类型:
    normal
  • UNSPSC:
    39121521
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Business
  • WEEE 类别:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • ETIM 9:
    EC000640 - Soft starter
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language

常用链接