L&W Fiber Tester Plus

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

L&W Fiber Tester Plus mierzy szybko i łatwo jakość włókien i jest jednocześnie instrumentem do zaawansowanej analizy wymiarów włókien. Jest w pełni zautomatyzowany i wyposażony w karuzelę z 6 szklanymi zlewkami. Przyrząd jest przeznaczony i zoptymalizowany dla laboratoriów i ma zwartą konstrukcję.

L&W Fiber Tester Plus mierzy długości włókna, szerokość, frakcję drobną (P&S), współczynnik kształtu, makrofibryle i masę jednostki długości włókna dzięki analizie obrazu. Dostępne są moduły oprogramowania i sprzętowe dla krylu, a także moduły oprogramowania dla komórek naczyń, minidrzazg, miejscowych deformacji (kędzierzawienia) i obliczeń dla mieszanek włókien. Podczas pomiarów są wyświetlane wykonane zdjęcia włókien. Możliwe jest również zapisywanie obrazów włókien oraz wykrytych obiektów do późniejszego przeglądania.
Cechy/ Zalety
  • Optymalizuje proces rafinacji, oceniając nowe płyty młyna rozwłókniającego i czas kiedy należy je wymienić:
    – Pomiar obwodu i obszaru fibryli
  • Ocenia nowe zastosowania wykorzystania włókien:
    – Pomiar długości, szerokości, frakcji drobnej włókien
  • Łatwy do umieszczenia:
    – Kompaktowa konstrukcja
  • Łatwy w użyciu:
    – Automatyczna ładowarka próbnika
    – Łatwa do przygotowania próbka, nie wymaga dokładnej konsystencji
    – Z łatwością wyodrebniane surowe dane do dalszej analizy
  • Wiarygodne wyniki:
    – Sprawdzona metoda pomiaru ze szczeliną pomiarową zgodnie z międzynarodowymi standardami
    – Automatyczne czyszczenie między próbkami z samooczyszczającą się komórką pomiarową
  • Wykrywa odchylenia właściwości włókien, które korelują z odchyleniami jakości masy włóknistej:
    – Szybka klasyfikacja jakości włókien i masy celulozowej


L&W Fiber Tester

Moduły L&W Fiber Tester Plus

Loading documents
Select region / language