L&W CSF Tester

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

L&W CSF Tester ma na celu określenie tempa, w którym można odwodnić rozcieńczoną zawiesinę masy włóknistej. Wykazano, że szybkość odwadniania zależy od warunków powierzchni i pęcznienia włókien. Jest to także użyteczny wskaźnik ilości mechanicznej obróbki jakiej poddawana jest masa włóknista. 

L&W CSF Tester składa się z komory odwadniającej i lejka do pomiaru szybkości odwadniania, które są podparte w podstawce montażowej lub (opcjonalnie) na ścianie. Komora odwadniająca to cylinder metalowy, który zawiera perforowaną mosiężną płytę sitową, która została skalibrowana tak, aby zapewnić prawidłowy przepływ. Pokrywy górnej i dolnej części pojemnika są otwierane przez lekkie dociski na uchwycie zwalniającym i są zamocowane na ramionach obrotowych zamocowanych do podstawy.

Cechy/ Zalety

  • Wiarygodne wyniki:
    – Przestrzeganie międzynarodowych standardów
  • Łatwy w użyciu:
    – Stożek uszczelniający jest łatwo przenoszony za pomocą zaworu ręcznego
Loading documents
Select region / language