Elrepho

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Elrepho jest spektofotometrem przemysłu papierniczego. Mierzy kolor, jasność, nieprzezroczystość i białość papieru, tektury, bibułki, masy papierniczej, farb powlekających i wypełniaczy. Wizualny wygląd produktu drukowanego ma kluczowe znaczenie, a jego osiągnięcie jest kosztowne. Aparat Elrepho automatycznie mierzy zgodnie z warunkami określonymi przez użytkownika, np. iluminant D65, iluminant C lub filtr odcięcia 420 nm.
 
Cechy/Zalety
  • Łatwy w obsłudze:
    – Ze względu na duży stół pomiarowy do swobodnego obchodzenia się z próbkami testowymi 
    – Automatyczna obsługa podkładu i czarnego wgłębienia
    – Automatyczne podnoszenie próbki na sferze
    – Zoptymalizowany program pomiarowy do rutynowych testów
  • Stosuje się do zaakceptowanego standardowego testu papieru dla przemysłu papierniczego:
    – Zgodność z ISO 2469, rozproszone oświetlenie i obserwacja pod kątem 0 stopni
  • Łatwa kalibracja:
    – sekwencje pomiarowe z automatycznymi ustawieniami UV
  • Mierzy wszystko, czego potrzebujesz:
    – mierzy białość i jasność w iluminancie D65 oraz C i o wiele więcej
Loading documents
Select region / language