降低测量不确定度或测试偏差是L&W Autoline 400为现代造纸厂提供的核心价值。在当今竞争激烈的市场上,需进一步降低成本。现在成本节约潜力来自造纸过程中的递增式变化。为了实现这些成本节约,需要对过程进行准确的测量。
长期以来,传统的手工采集和测试纸张样本的系统会产生不可接受的测量不确定度。L&W Autoline的使用者报告说测试差异显著减少。这种可靠性的提高,再加上测试结果的快速获取,使得造纸商可以改变生产目标,实现更均衡的性能。这就是节省成本的潜力所在。
L&W Autoline能够大大减少甚至消除传统纸张测试中的偏差来源,例如:
– 操作人员和仪器偏差
– 样品准备
– 在真正的机器方向(MD)和横截面方向(CD)上进行测试
– 在同样的位置进行测试
– 增加数据点的数量