L&W 压溃测试仪

想了解更多产品和服务信息?

L&W压溃测试仪可用于瓦楞纸、箱板纸、瓦楞芯纸的压缩试验。此外它还可以测量各种新特性,如平压强度和在FCT测量过程中吸收的能量。内置板距传感器也可用于测量瓦楞纸板厚度。

特点/优势

  • 易于使用:
    –预先编程的开始位置和测量评估,所有这些都便于在RCT和ECT等测量之间切换
    –自动给出正确的FCT值,不需要为每个瓦楞类型进行手动设置

  • 可靠的测量结果:
    –坚固的结构,尤其是在测量FCT时,确保试样不会剪切并产生“倾斜”瓦楞
  • 用途更广:
    –测量新的压碎特性,如平压硬度、平压能量和平压刚度

Loading documents