Press release 2016-07-29 Annullering slutförd av 100 miljoner återköpta aktier Enligt årsstämmans godkännande 21 april 2016 att minska aktiekapitalet, och efter erforderlig väntetid, genomfördes tidigare under månaden annullering av 100 000 000 aktier som bolaget hade återköpt under sitt aktieåterköpsprogram.
Press release 2016-07-26 Solar Impulse bevisar att innovation, teknik och ett banbrytande tänkesätt kan tackla globala utmaningar ABB:s samarbetspartner Solar Impulse har flugit jorden runt med ett soldrivet plan och bevisar därmed att vi kan hålla jorden igång utan att förstöra den.
Press release 2016-07-25 ABB tar transformatororder värd 40 miljoner dollar för att utöka och uppgradera det polska elnätet Energieffektiva transformatorer stärker kraftinfrastrukturen över baltiska regionen
Press release 2016-07-21 ABB: stabila framsteg vad gäller lönsamhet ”Vi förbättrade vår rörelsemarginal för sjunde kvartalet i följd och ökade kassaflödet väsentligt genom kraftfullt genomförande trots en fortsatt stark motvind på marknaden och ekonomisk osäkerhet”, säger Ulrich Spiesshofer, koncernchef för ABB.
Press release 2016-07-19 ABB tar order på drygt 300 miljoner dollar till världens första 1 100 kV UHVDC-länk i Kina ABB ska leverera transformatorer och annan nyckelutrustning till kraftlänken Changji-Guquan för ultrahögspänd likström. Länken ska transportera 12 000 megawatt över mer än 3 000 kilometer med 1,1 miljon volts spänning, vilket sätter nytt världsrekord i spänningsnivå, överföringskapacitet och avstånd. ABB i Ludvika står för en stor del av teknik och leverans i projektet.
Press release 2016-07-15 ABB tar hem första kommersiella ordern på banbrytande teknik som laddar elbussar på 15 sekunder till Genèves kollektivtrafik Revolutionerande teknik utan behov av luftburna ledningar möjliggör utsläppsfria, tystgående stadsbussar istället för dieselbussar och erbjuder en modell för framtida urbana transporter.
Press release 2016-07-14 ABB tar order värd 30 miljoner dollar på uppgradering av Norges elnät Nya ställverk ska stärka tillförlitligheten och kapaciteten i elnätet och bidra till integrering av förnybar energi. ABB:s enhet Grid Integration i Västerås leder projektet.
Press release 2016-07-08 ABB slutför uppgradering av HVDC-system som överför vattenkraft från Kanada till USA Uppgradering av världens första HVDC-länk med flera terminaler stärker överföringen av förnybar energi och bidrar till stabilt elnät för kommande decennier. Systemet levereras från ABB i Ludvika.
Press release 2016-07-07 ABB SmartVentilation ger operatörssäkerhet och betydande energibesparingar vid Bolidens guldgruva i Kankberg Behovsstyrd ventilation ger frisk luft i gruvan samtidigt som energibesparingar på 54 % för ventilation och 21 % för luftuppvärmning uppnåtts sedan det togs i drift.
Press release 2016-06-28 ABB:s teknik stärker elkvaliteten i Mexiko Reaktiv effektkompensering (SVC), utvecklad och levererad från ABB:s enhet FACTS i Västerås, ska stabilisera elnätet och ge Mexiko en starkare och tillförlitligare elförsörjning