Pressmeddelande 2024-03-25 ABB och Captimise banar väg för utfasning av fossila bränslen inom cementindustrin ABB och Captimise utökar sitt samarbete för att driva på införandet av kostnadseffektiv teknik för avskiljning, användning och lagring av koldioxid (Carbon Capture, Utilization and Storage - CCUS) inom cementindustrin. Enligt ett samförståndsavtal kommer de två företagen att utveckla screening-, genomförbarhets- och Frontend-utveckling and designstudier. Initiativet kommer att hjälpa
Pressmeddelande 2024-03-22 ABB Robotics samarbetar med innovativt startupföretag inom teknik för att leverera hållbara och rimligt prissatta bostäder ABB Robotics tillkännager ett samarbete med det brittiskbaserade startupföretaget inom teknik, AUAR, för att främja användningen av mikrofabriker med robotar för att bygga rimligt prissatta, hållbara och energisnåla trähus. AUAR:s transformativa strategi för att integrera robotautomation i byggprocessen är avsedd att tackla bristen på utbildad arbetskraft, främja hållbarheten och förbättra hälsa
Pressmeddelande 2024-03-21 ABB planerar att lansera nytt aktieåterköpsprogram på upp till en miljard dollar efter att programmet 2023–2024 avslutats ABB har slutfört aktieåterköpsprogrammet som lanserades i april 2023. Under aktieåterköpsprogrammet har ABB köpt tillbaka totalt 21 387 687 registrerade aktier – motsvarande 1,09 procent av det emitterade aktiekapitalet vid starten av aktieåterköpsprogrammet – för totalt cirka 0,83 miljarder dollar de senaste 12 månaderna. ABB:s styrelse avser använda det kapitalband som godkändes vid årsstämman
Pressmeddelande 2024-03-21 ABB presenterar en innovativ mobil robot med AI-tekniken Visual SLAM och AMR Studio® Suite ABB Robotics presenterar den första autonoma mobila roboten Flexley Tug T702 som är utrustad med den AI-baserade navigeringstekniken Visual SLAM och den nya programvaran AMR Studio med vilka nybörjare på robotar enkelt kan programmera och köra hela flottor av mobila robotar. De nya funktionerna gör det enklare att konfigurera roboten och drifttagningstiden kan minskas med upp till 20 procent.
Pressmeddelande 2024-03-21 ABB:s aktieägare godkänner alla förslag vid årsstämman 2024 ABB:s aktieägare har godkänt alla förslag som lagts fram av bolagets styrelse vid årsstämman 2024 som hölls idag i Zürich, Schweiz. Totalt deltog 623 aktieägare vid stämman och representerade tillsammans med det oberoende ombudet 57,7 procent av det totala aktiekapitalet med rösträtt. Aktieägarna stödde den föreslagna utdelningen av en ökad utdelning på 0,87 CHF per aktie. Utbetalningen av
Pressmeddelande 2024-03-21 ABB uppgraderar och energieffektiviserar pappersmaskin hos franska DS Smith med prisbelönt SynRM-motorteknik ABB har uppgraderat en pappersmaskin på ett bruk i Frankrike med sina prisbelönta IE5 SynRM motorer, vilket blir det första projektet i landet som är fullt utrustad med tekniken. Bruket tillhör DS Smith Packaging Contoire-Hamel, en ledande aktör inom hållbara förpackningslösningar, pappersprodukter och återvinningslösningar. Förutom 24 IE5 energiklassade SynRM-motorer levererade ABB ACS 880
Pressmeddelande 2024-03-20 ABB:s landanslutningsteknik driver på utfasning av koldioxidutsläpp från DEME:s flotta i Vlissingens hamn ABB har vunnit kontraktet för att leverera en komplett landanslutningsinstallation till DEME-basen i Vlissingen, Nederländerna. Landanslutning gör det möjligt för den mångsidiga flottan av mudderverk samt konstruktions- och supportfartyg för offshoreverksamhet att undvika koldioxidutsläpp genom att stänga av sina motorer och använda landström när de ligger vid kaj. DEME har sitt huvudkontor i
Pressmeddelande 2024-03-18 ABB rapporterar deltagande i det särskilda utdelningsförfarandet 2024 Utdelningen ska godkännas av aktieägarna vid årsstämman den 21 mars 2024. Aktieägare som representerar 183 778 223 aktier deltar i ABB Ltds särskilt utdelningsförfarande (DAF; Dividend Access Facility), vilket motsvarar 40 procent av de aktier hos ABB Ltd som är registrerade hos Euroclear Sweden. Aktieägare som deltar i DAF registreras temporärt som aktieägare utan rätt till utdelning från ABB
Pressmeddelande 2024-03-14 ABB och Kuenz tar hem order på automatiska staplingskranar till expansionen av APM Terminals Maasvlakte II ABB och kranbyggaren Kuenz, med huvudkontor i Österrike, har säkrat den enskilt största ordern av automatiska staplingskranar (ASC) från en europeisk terminal någonsin. Beställningen är en del av den banbrytande utbyggnaden av anläggningen APM Terminals Maasvlakte II (APMT MVII) i Rotterdam, Nederländerna. Företagen kommer att leverera 62 ASC och en järnvägskran utrustade med den senaste el- och
Pressmeddelande 2024-03-13 ABB öppnar renoverad, toppmodern robotanläggning som bekräftar satsningen på kunder i USA ABB öppnade idag det ombyggda huvudkontoret tillika tillverkningsanläggningen för robotik i Auburn Hills i Michigan, som ska stötta ABB Robotics globala ledarskap inom utveckling och tillverkning av banbrytande robotlösningar i USA, för USA och Nord- och Sydamerika. Den totalrenoverade anläggningen speglar ABB:s satsning på långsiktig tillväxt på den amerikanska marknaden, vilken förutspås följa