Pressmeddelande 2021-04-26 ABB ska leverera lösning för gruvtruckar för att stötta Copper Mountain Minings hållbara utvecklingsmål i Kanada ABB kommer att installera kraftinfrastruktur för eldrivna gruvtruckar för att hjälpa Copper Mountain att uppnå en minskning av koldioxidutsläpp med mer än 50 procent på medellång sikt, och med ett slutmål på nollutsläpp år 2035
Pressmeddelande 2021-04-23 Den globala batteriproduktionen för elbilar behöver betydande skjuts för att möta efterfrågan Den ABB-sponsrade rapporten förutspår att planerna på 80 nya gigafabriker för elbilsbatterier är otillräckliga och lyfter fram automatiseringens roll när det gäller att tillgodose efterfrågan i och med att elbilar förutses gå om bilar med förbränningsmotor per 2036
Pressmeddelande 2021-04-21 ABB håller världen rullande med ökad energieffektivitet i Spanien ABB Formula E anordnar första spanska E-Prix-tävlingen i Valencia
Pressmeddelande 2021-04-21 ABB:s nya digitala analysverktyg för banbrott hjälper till att maximera operativ prestanda för förbättrad produktion och lönsamhet i pappersbruk ABB:s digitala lösning för banbrott ger en grundorsaksanalys inom en minut och fungerar som ett tidigt varningssystem på ett sätt som inte är möjligt med nuvarande manuella lösningar
Pressmeddelande 2021-04-16 ABB:s innovativa system för energilagring och traktionskonverterare ska driva tåg i Tyskland ABB:s traktionsutrustning ska minska järnvägsoperatörernas koldioxidutsläpp och tillhandahålla tillförlitliga och effektiva järnvägstransporter i Berlin och Schleswig-Holstein.
Pressmeddelande 2021-04-15 ABB ger marknadsuppdatering efter bättre resultat än förväntat under första kvartalet ABB offentliggör preliminär information om sitt resultat för första kvartalet 2021, vilket enligt den information som företaget har tillgång till, är bättre än bolagets senaste prognos och nuvarande konsensus i marknaden. Det preliminära resultatet drevs av en starkare marknadsutveckling än förväntat, särskilt under de sista veckorna i mars, och avser främst kortcykliska affärer.
Pressmeddelande 2021-04-12 ABB sätter kursen för hållbar flodtransport med tio helt eldrivna färjor i Lissabon ABB tar hem ett banbrytande kontrakt med den spanska skeppsbyggaren Astilleros Gondán om att tillhandahålla en helt eldriven kraftlösning för 40-meters snabba urbana passagerarfartyg som vardera transporterar upp till 540 passagerare över floden Tejo i Lissabon.
Pressmeddelande 2021-04-12 ABB:s nya cobot GoFa™ tar hem den prestigefyllda utmärkelsen Best of the Best från Red Dot Ledande produktdesignexperter ger erkännande till ABB:s kollaborativa robot GoFa™ för innovativ design som gör robotar mer tillgängliga
Pressmeddelande 2021-04-08 ABB lanserar nytt aktieåterköpsprogram ABB kommer den 9 april 2021 att lansera det tidigare meddelade uppföljande aktieåterköpsprogrammet på upp till 4,3 miljarder dollar. Baserat på det aktuella aktiepriset motsvarar detta ungefär maximalt 137 miljoner aktier. Max antal aktier som kan återköpas enligt det nya programmet en viss handelsdag är 1 543 644 stycken.
Pressmeddelande 2021-04-07 ABB stöttar e-mobilitet i den eviga staden I samband med att ABB FIA Formula E World Championship återvänder till Rom kommer ABB att skänka DC-snabbladdare till staden som en del av sitt fortsatta åtagande att bygga en mer hållbar framtid.