Pressmeddelande 2020-10-14 ABB lanserar snabbaste robotbaserade automatiseringslösningen någonsin för plåtpressar ABB utvidgar robotfamiljen IRB 760 med en ny pressbetjäningsmodell som erbjuder snabb och flexibel prestanda för automatisering av plåtpressar
Pressmeddelande 2020-10-13 Elfordon returnerar ström till elnätet med intelligent laddning från ABB Med ABB:s Vehicle-to-Grid-teknik sätts ett globalt referensindex för dubbelriktad laddning med den helt nya 11 kW-stationen
Pressmeddelande 2020-10-12 ABB och Vattenfall bidrar till etablering av laddnätverk för elbilar i Troms och Finnmark i Norge 25 nya laddstationer kommer göra det enklare att köra elbil och få fart på den gröna omställningen i norra delen av landet.
Pressmeddelande 2020-10-08 Södra Cell väljer ABB för leverans av nytt QCS (kvalitetstyrsystem) till sin miljövänliga specialmassafabrik Helintegrerad lösning kommer att förbättra produktkvalitet och produktionsomställningar.
Pressmeddelande 2020-10-08 ABB-robotar snabbar upp testning för Covid-19 i Singapore Nytt robotlabbsystem sparar tid och kostnader och håller laboratoriepersonalen skyddad
Pressmeddelande 2020-10-07 ABB deltar på Circular Initiative 2020 - presenterar nytt cirkulärt flöde för elmotorer i industrin Den 21 oktober samlas några av Sveriges största företag i Circular Initiative för att driva arbetet mot en mer cirkulär ekonomi. På plats finns också professor Robin Teigland som bland annat forskar i cirkulär ekonomi och som menar att företag, politiken och akademin måste samarbeta mer för att hitta nya lösningar.
Pressmeddelande 2020-10-06 Bättre arbetsmiljö i sjukvården tack vare samarbetsrobot från ABB Med automation i sjukvården skapas positiva effekter för såväl personal som patienter. Ett innovationssamarbete i vården kring ABB:s samarbetsrobot ger en gynnsam arbetsmiljö och ökad effektivitet. I laboratoriemiljö har roboten visat att den kan bidra till en flexibel automatisering av provhantering, vilket innebär att roboten utför uppgifter av repetitiv karaktär som kan orsaka arbetsskador vid
Pressmeddelande 2020-10-05 Nya helt eldrivna passagerarfartyg med teknik från ABB tas i trafik vid Niagarafallen Maid of the Mist lanserar en ny generation av ikoniska fartyg som drivs helt på hållbar el med teknik från ABB.
Pressmeddelande 2020-10-05 L&W Tearing Tester – en ny automatisk rivstyrkeprovare från ABB - ger säker, digital och snabb mätning av rivstyrka Det nyaste mätinstrumentet för papperslaboratorier är användarvänligt och mäter rivstyrka med exakta och repeterbara resultat
Pressmeddelande 2020-10-02 ABB förvärvar Codian - utökar portföljen med industriella höghastighetsrobotar Strategiskt förvärv stärker portföljen av industriledande lösningar för livsmedel, läkemedel och logistik