Oktogridlogopng

TRAFCOM – Neinvazivní monitoring transformátorů

Zachyťte varování včas. Jednejte dříve, než dojde k poruše.

Řešení ABB pro monitorování stavu transformátorů TRAFCOM poskytuje vedoucím pracovníkům údržby a provozu včasné signály, odbornou interpretaci a plánovaná opatření, která snižují neplánované prostoje.
Dodací lhůty náhradních transformátorů se prodlužují:

  • Distribuční jednotky: 7–12 měsíců
  • Výkonové transformátory: 2–3 roky

A neplánovaný výpadek transformátoru stojí více, než si myslíte:

  • Okamžitě: ušlý výnos, operační náklady
  • Dlouhodobě: porušení SLA, pokuty za nedostupnost

Řešení je na dosah: TRAFCOM vás přesouvá od reaktivního řešení problémů k prediktivní údržbě. Neinvazivní monitoring (bez mechanických zásahů, instalace pod 15 minut) + kontinuální data + odborná analýza od ABB = jistota, že budete vědět, co se chystá.

Odkaz na výrobce

WEB_oktogrid_trafcom_abb_transformator

Jak monitoring transformátorů funguje?

Řešení TRAFCOM od ABB je jednoduché. Na transformátor se nainstaluje senzor, který nepřetržitě měří jeho stav. Tato data se odešlou přes anténu k vám (on-premise) nebo do cloudu. V uživatelském rozhraní, které je dostupné přes webovou aplikaci, se zobrazuje stav transformátoru v reálném čase.

WEB_oktogrid_trafcom_sensor

Senzor

Měří teplotu, vibrace, magnetické pole a částečné výboje přímo na transformátoru.

WEB_oktogrid_trafcom_antena

Anténa

Přenáší data přes mobilní síť (4G LTE) do on-premise instalace/cloudu v reálném čase.

WEB_oktogrid_trafcom_baterry

Baterie

 Napájí celý systém bez nutnosti externího připojení. Výdrž 10 let. Možné napájet systém i ze sítě.

Chcete si vyzkoušet TRAFCOM? Napište nám a my vám poskytneme demo ukázku a podrobné informace o produktu.


    Výhody

    ABB_picto_48x48_12_alarm_signal_0485-Small
    Omezení neplánovaných prostojů

    Signály jsou tu vždy. Řešení ABB TRAFCOM automaticky detekuje včasné varovné signály, takže váš tým může jednat dříve, než se z poruchy stane výpadek. Zároveň přispívá k prodloužení životnosti zařízení.

    ABB_picto_48x48_04_lower_maintenance_cost_0611-Small
    Nižší náklady a provozní rizika

    Havarijní opravy jsou 3 až 5krát dražší než plánovaná údržba. Řešení ABB TRAFCOM vás přesouvá od reaktivní k prediktivní údržbě. Investujete do plánovaných zásahů, nikoli krizového řešení.

    ABB_picto_48x48_13_clock_0507-Small
    Monitorování v reálném čase

    Místo pravidelných fyzických kontrol získáte nepřetržitý přehled o stavu a výkonu transformátorů odkudkoli.

    ABB_picto_48x48_14_easy_to_install_0779-Small
    Rychlá a neinvazivní instalace

    Instalace a zprovoznění řešení ABB TRAFCOM trvá méně než 15 minut a nevyžaduje žádné mechanické úpravy na transformátoru. Všechny komponenty se připevňují magnetickými držáky.

    ABB_picto_48x48_10_eye_0755-Small
    Prediktivní údržba

    Místo odhadování, kdy provést kontrolu, dostane váš tým odborně podložená doporučení přímo od ABB.

    ABB_picto_48x48_09_report_0429-Small
    Plná transparentnost a zdokumentovaná spolehlivost

    Řešení ABB TRAFCOM vám poskytuje zdokumentovanou historii monitorování, která prokazuje, že jste situaci měli pod kontrolou.

    Potřebujete pomoci?

    Nenašli jste, co jste hledali?
    Prozkoumejte naši knihovnu technické dokumentace, vyzkoušejte nástroje pro výběr, nebo se obraťte na náš tým podpory – rádi vám pomůžeme.
    Získejte potřebné odpovědi přímo. Pokud nemůžete najít odpověď na svou otázku, pomůže vám náš tým podpory.
    Spojte se s našimi odborníky a zlepšete dostupnost, spolehlivost, předvídatelnost a udržitelnost svých zařízení.
    Optimalizujte svůj provoz pomocí našeho portfolia služeb.
    Select region / language