Pokročilé služby

Prodlužte životnost svých zařízení a zajistěte jejich maximální provozuschopnost.

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • español
  • français
  • italiano
  • čeština

Pokročilé služby – Monitoring transformátorů a rozvaděčů

Služby pro maximální provozuschopnost, delší životnost zařízení a efektivní plánování údržby.

 

S rostoucí poptávkou po elektřině je dostupnost napájení pro každou firmu klíčová. Digitální řešení dnes umožňují nepřetržitý dohled, který pomáhá předcházet výpadkům a prodlužovat životnost zařízení, a to bez kompromisů v oblasti bezpečnosti.

Standardní postupy údržby, jako je nápravná nebo reaktivní údržba, zůstávají nákladné, protože vznikají nečekaně, narušují výrobu a ovlivňují dostupnost.

Digitální technologie a systémy pro monitorování a řízení zařízení umožňují analyzovat dostupné informace a zavést prediktivní údržbu. Tento přístup snižuje riziko poruch, minimalizuje odstávky a prodlužuje životnost zařízení, čímž přispívá ke snížení celkových provozních nákladů.

Servisní řešení pro technologie vysokého a nízkého napětí zahrnují širokou škálu pokročilých služeb, které pomáhají optimalizovat stav zařízení, zvýšit spolehlivost procesů a zlepšit celkový výkon systému.

 

Naše odborné znalosti

ABB_picto_48x48_14_around_0511-Small

Komplexní portfolio 
Řešení pro aplikace od vysokého po nízké napětí, včetně podpory zařízení od jiných dodavatelů.

ABB_picto_48x48_06_cloud_connection_0201-Small (1)

Rozšiřitelnost a flexibilita
Snadné nasazení lokálních i cloudových řešení.

ABB_picto_48x48_17_globe_0262-Small (1)

Globální přítomnost
Široká síť servisních středisek vždy blízko vás.


Klíčové přínosy

ABB_picto_48x48_08_piggy_bank_0718-Small (1)

Snížení celkových provozních nákladů (TCO)
Ušetřete až 40 % nákladů na údržbu díky
prodlouženým intervalům bez dopadu na bezpečnost a spolehlivost.

ABB_picto_48x48_04_chart_increasing_levels_0136-Small (1)

Maximalizace provozuschopnosti
Odhalte až 70 % možných selhání zařízení v jejich rané fázi.

ABB_picto_48x48_10_helmet_0437-Small

Zvýšená bezpečnost
Snižte preventivní údržbu s přítomností obsluhy u zařízení až o 60 %.


Služby podle vašich potřeb


Související služby


Potřebujete pomoci?

Nenašli jste, co jste hledali?
Prozkoumejte naši knihovnu technické dokumentace, vyzkoušejte nástroje pro výběr, nebo se obraťte na náš tým podpory – rádi vám pomůžeme.

Získejte odpovědi na své otázky přímo. Pokud nemůžete najít potřebné informace, náš tým podpory vám rád pomůže.

Spojte se s našimi odborníky
a zvyšte dostupnost, spolehlivost, předvídatelnost a udržitelnost vašich zařízení.

Optimalizujte svůj provoz s naším portfoliem služeb.

Select region / language