Náhradní díly do zařízení VN a NN

Zabraňte neplánovaným a drahým odstávkám díky originálním dílům pro aktuální i starší produkty, včetně zařízení převzatých značek.

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • español
  • français
  • italiano
  • čeština

Sady náhradních dílů

Rychlému zprovoznění nejčastěji brání chybějící náhradní díly, které nejsou často skladem.

Komponenty VN a NN zařízení se časem opotřebovávají a degradují elektrickým namáháním. Mít k dispozici náhradní díly je klíčové pro rychlou a efektivní údržbu, která minimalizuje prostoje způsobené opravami nebo poruchami. Toto je obzvláště důležité u starších produktů obsahujících díly, které se již nevyrábí. 

Použití náhradních dílů, které neodpovídají původnímu návrhu materiálově či mechanicky, může ohrozit spolehlivost zařízení, bezpečnost provozu i obsluhy. Originální díly a servisní sady ABB vám zajistí optimální funkčnost zařízení

 

Víte, kolik vás bude stát odstávka bez dostupného dílu?

Případová ukázka: Cena za dobu odstávky může být fatální

 

Screenshot 2026-09-14 085629

Jaké portfolio ABB vám může pomoci?

Sady náhradních dílů vždy po ruce 

 

 

ABB_picto_48x48_18_health_care_0637-Small

Záchrana

Nečekaná porucha zařízení. Sada obsahuje komponenty, které jsou potřeba ihned k opravě a mohou prodloužit odstávku až o několik měsíců. Buďte připraveni dřív, než dojde k výpadku. 

 

ABB_picto_48x48_08_planned_services_0967-Small

Údržba

Sada pro plánovanou údržbu obsahuje díly s rostoucí cenou a omezenou dostupností, které potřebujete nebo budete potřebovat k prevenci poruch. Mějte údržbu pod kontrolou, zajištěte si dostupnost náhradních dílů a předcházejte nedostupnosti komponent. 

 

ABB_picto_48x48_04_chart_increasing_0137-Small

Modernizace

Zastaralé komponenty a zařízení přestávají odpovídat požadavkům. Pokud lze zařízení zefektivnit, úplná výměna může být zbytečně nákladná. Sada Modernizace zahrnuje rizikové díly pro obnovu a upgrade s doprovodným inženýringem. Udržte zařízení spolehlivě v provozu díky náhradním dílům na skladě pro modernizaci, retrofit nebo výměnu. 


 

Můžeme Vás také navštívit a vyspecifikovat potřebné díly dle životního cyklu vašich produktů.

 

ND mohou být součástí servisní smlouvy, kdy je možné ND pořídit za zvýhodněné ceny nebo skladovat u nás za případný poplatek.

 

Proč řešení od ABB?

Certifikované díly do zařízení: Pro zajištění optimálního výkonu je klíčová 100% kompatibilita náhradních dílů s rozváděči, vypínači a jističi. Toho dosáhnete pouze použitím originálních dílů ABB. 

Originální díly ABB jsou vyráběny a testovány dle originální dokumentace podle původních výrobních standardů, aby byla zajištěna jejich špičková kvalita a bezpečnost. 

Odborné znalosti: Tým odborníků má přístup k vašim historickým technickým výkresům a dokáže určit, jaký díl potřebujete. Máme dlouholeté zkušenosti se zařízeními VN a NN s ohledem na stáří a typ produktu. 

 

Kontakt

Ozvěte se nám a připravíme vám sadu náhradních dílů přímo na míru vašemu zařízení. 

 

Máte zájem o strategickou sadu náhradních dílů na vaše zařízení?

 

 


Markéta Veselková

Specialista náhradních dílů
marketa.veselkova@cz.abb.com
+420 799 083 974

 

Související služby

Potřebujete pomoci?

Nenašli jste, co jste hledali?
Prozkoumejte naši knihovnu technické dokumentace, vyzkoušejte nástroje pro výběr, nebo se obraťte na náš tým podpory – rádi vám pomůžeme.

Získejte odpovědi na své otázky přímo. Pokud nemůžete najít potřebné informace, náš tým podpory vám rád pomůže.

Spojte se s našimi odborníky
a zvyšte dostupnost, spolehlivost, předvídatelnost a udržitelnost vašich zařízení.

Optimalizujte svůj provoz s naším portfoliem služeb.

Select region / language